20213961
20213961
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 9 | 702,8755 RON |
| 10 - 14 | 632,5979 RON |
| 15 - 24 | 597,4591 RON |
| 25 + | 562,3204 RON |
| d1 tol. H7 | 10.0 |
|---|---|
| d2 | 22.0 |
| d3 | 22.0 |
| l1 min | 180.0 |
| l1 max | 240.0 |
| l2 | 48.0 |
| l3 pas | 60.0 |
| w1 | 12.0 |
| w1 tol. JS9 | 3.0 |
| w2 | 11.4 |
| Shaft | 11x14x6 |
| Greutate g | 380.0 |
| Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina