Meniu Caută

Articulație sferică hexagonală Mâna stângă 13.0 M8 Oțel

Această articulație de stânga cu bilă și soclu permite o mișcare liniară și rotativă uniformă și continuă. Pe măsură ce bila se învârte în soclu, articulația se poate mișca în toate direcțiile. Este prevăzută cu o piuliță hexagonală și este rezistentă chiar și la sarcini extreme. În plus, este simplu de instalat și folosit.
Numărul piesei Essentra:

20212964

Numărul piesei producătorului:

20212964

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 14,0256 RON
50 - 99 12,628 RON
100 - 199 11,2304 RON
200 - 499 10,532 RON
500 + 9,833 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

14,03 RON

1 x 14,0256 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Mână filet Left Hand
d1 13.0
l1 ±0.3 30.0
d2 M8
d3 13.0
d4 19.3
h1 ±0.3 16.5
Greutate g 53.1
h2 ±0.3 13.0
l2 min 14.0
A/F tol. h14 11.0
Forța de extracție min. kg 6.0
Sarcina statica max. kg 200.0
Din. sarcina C max. kg 80.0
Forța necesară pentru mișcare max. kg 6.0
Material Oțel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne