Meniu Caută

Articulații Clevis

În stoc

Aceste articulații Clevis, cunoscute și sub denumirea de capăt de furcă sau jug, sunt un fel de cuplare în care piesele de împerechere se potrivesc între furci și sunt asigurate pe poziție prin știfturi de tip clevis. Acestea servesc ca o legătură în formă de U între două tije sau arbori pentru a facilita mișcările de tracțiune sau liniare.

Gândite pentru a crea o conexiune fiabilă și puternică, rezistând în același timp la uzură. Pot face față sarcinilor și solicitărilor mari, făcându-le potrivite pentru aplicații grele.

Sunt ușor de instalat și ajustat cu un filet standard. Această selecție de componente include filet standard atât pentru dreapta, cât și pentru stânga. Ele sunt de obicei folosite pe post de cuplaj la capătul cilindrilor de aer sau la fiecare capăt al închiderii sau pe post de cablu de sârmă pentru tensionare. Totuși, ele mai pot fi găsite și în diverse alte sectoare și aplicații, cum ar fi auto, construcții și producție.

  • Legătură în formă de U între două tije sau arbori, pentru a facilita mișcările de tracțiune sau liniare.
  • Creează o conexiune fiabilă și puternică, rezistând în același timp la uzură.
  • Disponibile atât cu filet standard, cât și pe partea stângă.
  • Poate suporta sarcini mari și stres mare.
Material: Oţel inoxidabil 316, Igumid G, Oţel inoxidabil 303, Oțel Cod Serie: SRR3402A4, SRR3409, SRR3403, SRR3402, SRR3386, SRR3385

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
165 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiunea capului Mână filet Finalizare Material Tip filet d1 tol. H9 l1 ±0.5 Cumpără
5,4742 RON - 8,3903 RON Solicitați termenul de livrare aici
8x16
Left Hand
Placat cu zinc
Oțel
Coarse
8.0
16.0
11,9204 RON - 18,3156 RON Solicitați termenul de livrare aici
10x40
Left Hand
Placat cu zinc
Oțel
Coarse
10.0
40.0
19,3388 RON - 29,7245 RON Solicitați termenul de livrare aici
6x12
Right Hand
Oțel inoxidabil
Oţel inoxidabil 316
Coarse
6.0
12.0
35,608 RON - 54,7933 RON Solicitați termenul de livrare aici
4x8
Right Hand
Oțel inoxidabil
Oţel inoxidabil 316
Coarse
4.0
8.0
78,2249 RON - 120,3815 RON Solicitați termenul de livrare aici
12x24
Right Hand
Oțel inoxidabil
Oţel inoxidabil 316
Coarse
12.0
24.0
  • din 9