Meniu Caută

Articulații Clevis

În stoc

Aceste articulații Clevis, cunoscute și sub denumirea de capăt de furcă sau jug, sunt un fel de cuplare în care piesele de împerechere se potrivesc între furci și sunt asigurate pe poziție prin știfturi de tip clevis. Acestea servesc ca o legătură în formă de U între două tije sau arbori pentru a facilita mișcările de tracțiune sau liniare.

Gândite pentru a crea o conexiune fiabilă și puternică, rezistând în același timp la uzură. Pot face față sarcinilor și solicitărilor mari, făcându-le potrivite pentru aplicații grele.

Sunt ușor de instalat și ajustat cu un filet standard. Această selecție de componente include filet standard atât pentru dreapta, cât și pentru stânga. Ele sunt de obicei folosite pe post de cuplaj la capătul cilindrilor de aer sau la fiecare capăt al închiderii sau pe post de cablu de sârmă pentru tensionare. Totuși, ele mai pot fi găsite și în diverse alte sectoare și aplicații, cum ar fi auto, construcții și producție.

  • Legătură în formă de U între două tije sau arbori, pentru a facilita mișcările de tracțiune sau liniare.
  • Creează o conexiune fiabilă și puternică, rezistând în același timp la uzură.
  • Disponibile atât cu filet standard, cât și pe partea stângă.
  • Poate suporta sarcini mari și stres mare.
Material: Oţel inoxidabil 316, Igumid G, Oţel inoxidabil 303, Oțel Cod Serie: SRR3402A4, SRR3409, SRR3403, SRR3402, SRR3386, SRR3385

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
165 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiunea capului Mână filet Finalizare Material Tip filet d1 tol. H9 l1 ±0.5 Cumpără
3,993 RON - 6,1393 RON Solicitați termenul de livrare aici
8x16
Right Hand
Placat cu zinc
Oțel
Coarse
8.0
16.0
8,3854 RON - 12,8776 RON Solicitați termenul de livrare aici
10x40
Right Hand
Placat cu zinc
Oțel
Coarse
10.0
40.0
257,2518 RON - 343,0024 RON Solicitați termenul de livrare aici
20x80
Right Hand
Placat cu zinc
Oțel
Fine
20.0
80.0
174,047 RON - 248,6668 RON Solicitați termenul de livrare aici
30x60
Right Hand
Placat cu zinc
Oțel
Coarse
30.0
60.0
460,897 RON - 614,5294 RON Solicitați termenul de livrare aici
35x72
Right Hand
Placat cu zinc
Oțel
Coarse
35.0
72.0
10,881 RON - 16,7209 RON Solicitați termenul de livrare aici
10x40
Right Hand
Placat cu zinc
Oțel
Fine
10.0
40.0
23,6089 RON - 36,3367 RON Solicitați termenul de livrare aici
12x48
Right Hand
Placat cu zinc
Oțel
Fine
12.0
48.0
24,2577 RON - 37,285 RON Solicitați termenul de livrare aici
14x56
Right Hand
Placat cu zinc
Oțel
Coarse
14.0
56.0
147,393 RON - 210,5831 RON Solicitați termenul de livrare aici
30x54
Right Hand
Placat cu zinc
Oțel
Fine
30.0
54.0
275,3204 RON - 367,0605 RON Solicitați termenul de livrare aici
36x72
Right Hand
Placat cu zinc
Oțel
Coarse
35.0
72.0
16,7708 RON - 25,805 RON Solicitați termenul de livrare aici
16x32
Right Hand
Placat cu zinc
Oțel
Fine
16.0
32.0
131,2214 RON - 201,8484 RON Solicitați termenul de livrare aici
25x50
Right Hand
Placat cu zinc
Oțel
Coarse
25.0
50.0
53,2073 RON - 81,8574 RON Solicitați termenul de livrare aici
20x40
Right Hand
Placat cu zinc
Oțel
Fine
20.0
40.0
192,9638 RON - 257,3017 RON Solicitați termenul de livrare aici
25x50
Right Hand
Placat cu zinc
Oțel
Fine
25.0
50.0
355,6304 RON - 474,1739 RON Solicitați termenul de livrare aici
18x36
Right Hand
Placat cu zinc
Oțel
Fine
18.0
36.0
154,0816 RON - 237,037 RON Solicitați termenul de livrare aici
20x80
Right Hand
Placat cu zinc
Oțel
Coarse
20.0
80.0
25,0064 RON - 38,433 RON Solicitați termenul de livrare aici
14x28
Right Hand
Placat cu zinc
Oțel
Fine
14.0
28.0
341,2056 RON - 454,9574 RON Solicitați termenul de livrare aici
18x36
Right Hand
Placat cu zinc
Oțel
Coarse
18.0
36.0
20,4644 RON - 31,4452 RON Solicitați termenul de livrare aici
16x32
Right Hand
Placat cu zinc
Oțel
Coarse
16.0
32.0
50,6617 RON - 77,9143 RON Solicitați termenul de livrare aici
16x64
Right Hand
Placat cu zinc
Oțel
Fine
16.0
64.0
  • din 9