Meniu Caută

Articulație clevis cu știft

În producție

Aceste articulații Clevis cu știft sunt un fel de cuplare în care piesele de împerechere se potrivesc între furci și sunt asigurate pe poziție prin știfturi de tip clevis. Acestea servesc ca o legătură în formă de U între două tije sau arbori pentru a facilita mișcările de tracțiune sau liniare.

Știftul Clevis este prins cu un știft Cotter și o șaibă pentru a preveni slăbirea acestuia. Acest lucru asigură stabilitatea și integritatea îmbinării, chiar și sub sarcini și solicitări grele. Dacă este necesar, îmbinarea poate fi dezasamblată pentru întreținere prin retragerea știftului. Acest lucru permite inspecția, lubrifierea sau înlocuirea componentelor, asigurând performanța și durabilitatea continuă a îmbinării.

Sunt ușor de instalat și ajustat cu un filet standard. Ele sunt de obicei folosite pe post de cuplaj la capătul cilindrilor de aer sau la fiecare capăt al închiderii sau pe post de cablu de sârmă pentru tensionare. Totuși, ele mai pot fi găsite și în diverse alte sectoare și aplicații, cum ar fi auto, construcții și producție.

  • Legătură în formă de U între două tije sau arbori, pentru a facilita mișcările de tracțiune sau liniare.
  • Prins cu un știft Cotter și o șaibă pentru a preveni slăbirea acestuia.
  • Ele sunt folosite pe post de cuplaj la capătul cilindrilor de aer sau la fiecare capăt al închiderii sau pe post de cablu de sârmă pentru tensionare.
Material: Oţel inoxidabil 303, Oțel Cod Serie: SRR3407, SRR3406, SRR3405, SRR3390, SRR3404, SRR3389

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
169 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d2 d3 Dimensiunea capului Material d1 tol. H9 l2 ±0.5 l1 ±0.5 Cumpără
189,3202 RON - 291,2925 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
26.0
16x32
Oţel inoxidabil 303
16.0
83.0
32.0
816,6273 RON - 1 088,853 RON Solicitați termenul de livrare aici
M36
60.0
36x72
Oțel
36.0
188.0
72.0
34,44 RON - 53,0077 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
10.0
6x24
Oţel inoxidabil 303
6.0
43.0
24.0
694,1407 RON - 925,4877 RON Solicitați termenul de livrare aici
M36
60.0
35x72
Oțel
35.0
188.0
72.0
26,7035 RON - 41,0784 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
9.0
5x20
Oţel inoxidabil 303
5.0
36.0
20.0
41,877 RON - 64,3878 RON Solicitați termenul de livrare aici
M14
24.0
14x28
Oțel
14.0
72.0
28.0
51,5103 RON - 79,2619 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
26.0
16x32
Oțel
16.0
83.0
32.0
212,4798 RON - 283,3064 RON Solicitați termenul de livrare aici
M20
34.0
20x80
Oțel
20.0
105.0
80.0
212,4798 RON - 283,3064 RON Solicitați termenul de livrare aici
M20
34.0
20x80
Oțel
20.0
105.0
80.0
694,1407 RON - 925,4877 RON Solicitați termenul de livrare aici
M36
60.0
35x72
Oțel
35.0
188.0
72.0
75,3687 RON - 115,948 RON Solicitați termenul de livrare aici
M20
34.0
20x40
Oțel
20.0
105.0
40.0
330,1748 RON - 440,233 RON Solicitați termenul de livrare aici
M24
42.0
25x50
Oțel
25.0
132.0
50.0
41,877 RON - 64,3878 RON Solicitați termenul de livrare aici
M14
24.0
14x28
Oțel
14.0
72.0
28.0
66,8835 RON - 102,8708 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
26.0
16x64
Oțel
16.0
115.0
64.0
665,4407 RON - 887,2543 RON Solicitați termenul de livrare aici
M27
48.0
28x56
Oțel
28.0
148.0
56.0
554,0348 RON - 738,713 RON Solicitați termenul de livrare aici
M30
52.0
30x60
Oțel
30.0
160.0
60.0
665,4407 RON - 887,2543 RON Solicitați termenul de livrare aici
M27
48.0
28x56
Oțel
28.0
148.0
56.0
694,1407 RON - 925,4877 RON Solicitați termenul de livrare aici
M36
60.0
35x54
Oțel
35.0
188.0
54.0
334,8666 RON - 446,4722 RON Solicitați termenul de livrare aici
M18
30.0
18x36
Oțel
18.0
94.0
36.0
334,8666 RON - 446,4722 RON Solicitați termenul de livrare aici
M18
30.0
18x36
Oțel
18.0
94.0
36.0
  • din 9