Meniu Caută

Armături de montaj pentru amortizoare pe gaz

În stoc

Koncovky pre plynové vzpery sa používajú na pripevnenie plynovej vzpery na miesto. K dispozícii sú tri rôzne typy koncoviek.

Cod Serie: SR6481

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
27 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru pas Dimensiune filet Material Lungime de la orificiu de montare la capăt Tip Cumpără
28,7511 RON - 28,7511 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.3 mm
M8
Oțel
18.0 mm
5
64,8405 RON - 64,8405 RON 31 În stoc
1.0 mm
M6
Oțel
35.0 mm
5
9,5837 RON - 9,5837 RON 11 În stoc
1.0 mm
M6
Nailon
17.0 mm
2
25,5611 RON - 25,5611 RON 284 În stoc
0.8 mm
M5
Oțel
22.0 mm
3
18 În stoc
M6 X 1.0
Oțel
23.0 mm
Clemă de blocare Clevis C1
78,2714 RON - 78,2714 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.5 mm
M10
Oțel
37.0 mm
4
18,3933 RON - 32,4476 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
M6
Oțel inoxidabil
32.0 mm
3
11,1855 RON - 11,1855 RON 8 În stoc
1.0 mm
M6
Nailon
17.5 mm
1
Solicitați termenul de livrare aici
1.3 mm
M8
Nailon
18.0 mm
7
7,9818 RON - 7,9818 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
M6
Nailon
21.0 mm
2
36,7329 RON - 36,7329 RON 140 În stoc
0.8 mm
M5
Oțel
20.0 mm
4
72,0694 RON - 72,0694 RON 30 În stoc
1.3 mm
M8
Oțel
32.0 mm
4
21,7276 RON - 21,7276 RON 11 În stoc
M6
Oțel
18.0 mm
5
49,7257 RON - 49,7257 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.3 mm
M8
Oțel inoxidabil
18.0 mm
5
20,7692 RON - 20,7692 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
M6
Aliaj de zinc
21.0 mm
6
Solicitați termenul de livrare aici
M5 X 0.8
Oțel
19.7 mm
Clemă de blocare Clevis C1
Solicitați termenul de livrare aici
M8 X 1.25
Oțel
30.0 mm
Clemă de blocare Clevis C1
12,7874 RON - 12,7874 RON 7110 În stoc
0.8 mm
M5
Nailon
17.5 mm
1
31,2976 RON - 31,2976 RON 20 În stoc
1.5 mm
M10
Oțel
30.0 mm
5
55,0112 RON - 97,0555 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.3 mm
M8
Oțel inoxidabil
30.0 mm
5
  • din 2
Montaj la capăt 35.0 mm M6 Oțel

10306376

Interval de preț
64,8405 RON - 64,8405 RON

Niveluri de stoc
31 În stoc
Caracteristici
  • Diametru pas
    1.0 mm
  • Lungime de la orificiu de montare la capăt
    35.0 mm
  • Tip
    5
  • Material complet
    Oțel
  • Culoare
    Natural
Montaj la capăt 17.0 mm M6 Nailon

10306253

Interval de preț
9,5837 RON - 9,5837 RON

Niveluri de stoc
11 În stoc
Caracteristici
  • Diametru pas
    1.0 mm
  • Lungime de la orificiu de montare la capăt
    17.0 mm
  • Tip
    2
  • Material complet
    Nailon
  • Culoare
    Negru
Montaj la capăt 22.0 mm M5 Oțel

10306260

Interval de preț
25,5611 RON - 25,5611 RON

Niveluri de stoc
284 În stoc
Caracteristici
  • Diametru pas
    0.8 mm
  • Lungime de la orificiu de montare la capăt
    22.0 mm
  • Tip
    3
  • Material complet
    Oțel
  • Culoare
    Natural
Plăcuță de fixare 23.0 mm M6 x 1.0 Oțel

10404195


Niveluri de stoc
18 În stoc
Caracteristici
  • Lungime de la orificiu de montare la capăt
    23.0 mm
  • Tip
    Clemă de blocare Clevis C1
  • Material complet
    Oțel
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    7318190090
Montaj la capăt 17.5 mm M6 Nailon

10306291

Interval de preț
11,1855 RON - 11,1855 RON

Niveluri de stoc
8 În stoc
Caracteristici
  • Diametru pas
    1.0 mm
  • Lungime de la orificiu de montare la capăt
    17.5 mm
  • Tip
    1
  • Material complet
    Nailon
  • Culoare
    Negru
Montaj la capăt 20.0 mm M5 Oțel

10306277

Interval de preț
36,7329 RON - 36,7329 RON

Niveluri de stoc
140 În stoc
Caracteristici
  • Diametru pas
    0.8 mm
  • Lungime de la orificiu de montare la capăt
    20.0 mm
  • Tip
    4
  • Material complet
    Oțel
  • Culoare
    Natural
Montaj la capăt 32.0 mm M8 Oțel

10306369

Interval de preț
72,0694 RON - 72,0694 RON

Niveluri de stoc
30 În stoc
Caracteristici
  • Diametru pas
    1.3 mm
  • Lungime de la orificiu de montare la capăt
    32.0 mm
  • Tip
    4
  • Material complet
    Oțel
  • Culoare
    Natural
Montaj la capăt 18.0 mm M6 Oțel

10306307

Interval de preț
21,7276 RON - 21,7276 RON

Niveluri de stoc
11 În stoc
Caracteristici
  • Lungime de la orificiu de montare la capăt
    18.0 mm
  • Tip
    5
  • Material complet
    Oțel
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    7326909890
Montaj la capăt 17.5 mm M5 Nailon

10306246

Interval de preț
12,7874 RON - 12,7874 RON

Niveluri de stoc
7110 În stoc
Caracteristici
  • Diametru pas
    0.8 mm
  • Lungime de la orificiu de montare la capăt
    17.5 mm
  • Tip
    1
  • Material complet
    Nailon
  • Culoare
    Negru
Montaj la capăt 30.0 mm M10 Oțel

10306345

Interval de preț
31,2976 RON - 31,2976 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune minimă filet intern
    M8 x 1.25
  • Dimensiune filet extern
    M8 x 1.25
  • Diametru pas
    1.5 mm
  • Lungime de la orificiu de montare la capăt
    30.0 mm
  • Tip
    5