Koncovky pre plynové vzpery sa používajú na pripevnenie plynovej vzpery na miesto. K dispozícii sú tri rôzne typy koncoviek.
Cod Serie: SR6481
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru pas | Dimensiune filet | Material | Lungime de la orificiu de montare la capăt | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49,7257 RON - 49,7257 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Oțel inoxidabil
|
0.709 in
18.0 mm
|
5
|
||
| 20,7692 RON - 20,7692 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Aliaj de zinc
|
0.827 in
21.0 mm
|
6
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M8 x 1.25
|
Oțel
|
1.181 in
30.0 mm
|
Clemă de blocare Clevis C1
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M5 x 0.8
|
Oțel
|
0.776 in
19.7 mm
|
Clemă de blocare Clevis C1
|
|||
| 18,3933 RON - 32,4476 RON | 2 În stoc |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Oțel inoxidabil
|
0.984 in
25.0 mm
|
3
|
||
| 21,7276 RON - 21,7276 RON | 11 În stoc |
|
M6
|
Oțel
|
0.709 in
18.0 mm
|
5
|
||
| 12,7874 RON - 12,7874 RON | 7110 În stoc |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Nailon
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
||
| 31,2976 RON - 31,2976 RON | 20 În stoc |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Oțel
|
1.181 in
30.0 mm
|
5
|
||
| 55,0112 RON - 97,0555 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Oțel inoxidabil
|
1.181 in
30.0 mm
|
5
|
||
| 14,0607 RON - 14,0607 RON | 23 În stoc |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Aliaj de zinc
|
0.827 in
21.0 mm
|
6
|
||
| 64,8405 RON - 64,8405 RON | 11 În stoc |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Oțel
|
1.378 in
35.0 mm
|
5
|
||
| 41,5248 RON - 41,5248 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Oțel
|
1.26 in
32.0 mm
|
3
|
||
| 31,218 RON - 55,0788 RON | 16 În stoc |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Oțel inoxidabil
|
0.945 in
24.0 mm
|
4
|
||
| 18 În stoc |
|
M6 x 1.0
|
Oțel
|
0.906 in
23.0 mm
|
Clemă de blocare Clevis C1
|
|||
| 11,1855 RON - 11,1855 RON | 48 În stoc |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Nailon
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Nailon
|
0.709 in
18.0 mm
|
7
|
|||
| 7,9818 RON - 7,9818 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Nailon
|
0.827 in
21.0 mm
|
2
|
||
| 36,7329 RON - 36,7329 RON | 140 În stoc |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Oțel
|
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
||
| 72,0694 RON - 72,0694 RON | 30 În stoc |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Oțel
|
1.26 in
32.0 mm
|
4
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M6 x 1.0
|
Oțel
|
1.496 in
38.0 mm
|
Clemă de blocare Clevis C1
|
|||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina