Meniu Caută

Arcuri de torsiune

În stoc

Skrutné pružiny sú vhodné na uchovávanie a uvoľňovanie rotačnej energie alebo na udržiavanie tlaku na krátku vzdialenosť. Sú k dispozícii v pravotočivom aj ľavotočivom vyhotovení a s ramenami v rôznych uhloch. Vyrobené z nehrdzavejúcej ocele AISI 302.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
354 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lungime picior de la linia centrală Grad de destindere Diametru cablu Dimensiune ax Cuplu Cumpără
9,2479 RON - 10,2723 RON Solicitați termenul de livrare aici
31.8 mm
180
1.0 mm
5.5 mm
134.50 Nmm
8,7426 RON - 9,683 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.1 mm
360
0.4 mm
3.2 mm
7.91 Nmm
8,7426 RON - 9,683 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.1 mm
360
0.4 mm
3.6 mm
13.22 Nmm
8,7426 RON - 9,683 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
360
0.5 mm
4.0 mm
21.10 Nmm
8,7426 RON - 9,683 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
360
0.6 mm
4.4 mm
34.80 Nmm
8,7426 RON - 9,683 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
360
0.7 mm
5.5 mm
58.20 Nmm
9,0935 RON - 10,118 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
360
0.8 mm
6.0 mm
92.70 Nmm
9,2479 RON - 10,2723 RON Solicitați termenul de livrare aici
31.8 mm
360
1.0 mm
8.3 mm
134.50 Nmm
9,8513 RON - 10,9599 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.8 mm
360
1.1 mm
9.1 mm
226.00 Nmm
11,0582 RON - 12,251 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.8 mm
360
1.3 mm
10.3 mm
328.00 Nmm
9,0935 RON - 10,118 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
360
0.8 mm
6.4 mm
70.60 Nmm
9,2479 RON - 10,2723 RON Solicitați termenul de livrare aici
31.8 mm
360
0.9 mm
7.9 mm
113.00 Nmm
9,8513 RON - 10,9599 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.8 mm
360
1.0 mm
8.7 mm
155.40 Nmm
11,0582 RON - 12,251 RON 30 În stoc
50.8 mm
360
1.2 mm
10.3 mm
282.00 Nmm
11,7318 RON - 13,0369 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.8 mm
360
1.4 mm
11.5 mm
370.00 Nmm
14,9032 RON - 16,5452 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.8 mm
360
1.6 mm
13.1 mm
582.00 Nmm
15,6751 RON - 17,4854 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.8 mm
360
1.9 mm
16.7 mm
989.00 Nmm
16,882 RON - 18,7624 RON Solicitați termenul de livrare aici
63.5 mm
360
2.2 mm
17.5 mm
1356.00 Nmm
22,9724 RON - 25,4563 RON Solicitați termenul de livrare aici
88.9 mm
360
2.7 mm
23.0 mm
2373.00 Nmm
62,6445 RON - 65,8862 RON Solicitați termenul de livrare aici
101.6 mm
360
3.2 mm
27.5 mm
3616.00 Nmm
  • din 18
Arc de torsiune 360 ° Pe dreapta 15.1 mm 282.00 Nmm

10441060

Interval de preț
12,251 RON - 11,0582 RON

Niveluri de stoc
30 În stoc
Caracteristici
  • Cuplu
    282.00 Nmm
  • Lungime picior de la linia centrală
    50.8 mm
  • Direcţie vânt
    Pe dreapta
  • Diametru cablu
    1.2 mm
  • Dimensiune ax
    10.3 mm