Meniu Caută

Arcuri de torsiune

În stoc

Skrutné pružiny sú vhodné na uchovávanie a uvoľňovanie rotačnej energie alebo na udržiavanie tlaku na krátku vzdialenosť. Sú k dispozícii v pravotočivom aj ľavotočivom vyhotovení a s ramenami v rôznych uhloch. Vyrobené z nehrdzavejúcej ocele AISI 302.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
354 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lungime picior de la linia centrală Grad de destindere Diametru cablu Dimensiune ax Cuplu Cumpără
9,0935 RON - 10,118 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
270
0.8 mm
4.0 mm
92.70 Nmm
9,2479 RON - 10,2723 RON Solicitați termenul de livrare aici
31.8 mm
270
0.9 mm
4.8 mm
113.00 Nmm
9,2479 RON - 10,2723 RON Solicitați termenul de livrare aici
31.8 mm
270
1.0 mm
5.5 mm
134.50 Nmm
8,7426 RON - 9,683 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
270
0.6 mm
5.5 mm
42.40 Nmm
8,7426 RON - 9,683 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
270
0.7 mm
5.2 mm
58.20 Nmm
9,0935 RON - 10,118 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
270
0.8 mm
6.4 mm
70.60 Nmm
9,0935 RON - 10,118 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
270
0.8 mm
5.5 mm
92.70 Nmm
8,7426 RON - 9,683 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5 mm
270
0.3 mm
1.6 mm
5.31 Nmm
8,7426 RON - 9,683 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.7 mm
270
0.4 mm
1.6 mm
7.91 Nmm
8,7426 RON - 9,683 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.7 mm
270
0.4 mm
2.0 mm
10.51 Nmm
8,7426 RON - 9,683 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.7 mm
270
0.4 mm
2.4 mm
13.22 Nmm
14,9032 RON - 16,5452 RON Solicitați termenul de livrare aici
63.5 mm
180
2.2 mm
16.3 mm
1356.00 Nmm
17,8222 RON - 19,8009 RON Solicitați termenul de livrare aici
76.2 mm
180
2.4 mm
18.6 mm
1808.00 Nmm
20,5587 RON - 22,8742 RON Solicitați termenul de livrare aici
88.9 mm
180
2.7 mm
20.7 mm
2373.00 Nmm
  • din 18