Meniu Caută

Arcuri de torsiune

În stoc

Skrutné pružiny sú vhodné na uchovávanie a uvoľňovanie rotačnej energie alebo na udržiavanie tlaku na krátku vzdialenosť. Sú k dispozícii v pravotočivom aj ľavotočivom vyhotovení a s ramenami v rôznych uhloch. Vyrobené z nehrdzavejúcej ocele AISI 302.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
354 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lungime picior de la linia centrală Grad de destindere Diametru cablu Dimensiune ax Cuplu Cumpără
17,8222 RON - 19,8009 RON Solicitați termenul de livrare aici
76.2 mm
90
2.4 mm
11.5 mm
1808.00 Nmm
11,0582 RON - 12,251 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.8 mm
90
1.3 mm
5.9 mm
328.00 Nmm
9,0935 RON - 10,118 RON Solicitați termenul de livrare aici
31.8 mm
90
0.9 mm
4.8 mm
113.00 Nmm
9,8513 RON - 10,9599 RON Solicitați termenul de livrare aici
31.8 mm
90
1.0 mm
4.8 mm
155.40 Nmm
11,0582 RON - 12,251 RON Solicitați termenul de livrare aici
31.8 mm
90
1.2 mm
5.5 mm
282.00 Nmm
11,7318 RON - 13,0369 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.8 mm
90
1.4 mm
7.5 mm
370.00 Nmm
13,3737 RON - 14,9032 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.8 mm
90
1.8 mm
9.1 mm
791.00 Nmm
13,8789 RON - 15,4225 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.8 mm
90
1.9 mm
9.5 mm
989.00 Nmm
8,7426 RON - 9,683 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.1 mm
180
0.5 mm
2.8 mm
24.60 Nmm
9,2479 RON - 10,2723 RON Solicitați termenul de livrare aici
31.8 mm
270
1.0 mm
7.9 mm
134.50 Nmm
8,7426 RON - 9,683 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.1 mm
360
0.4 mm
3.6 mm
13.22 Nmm
9,8513 RON - 10,9599 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.8 mm
270
1.0 mm
8.7 mm
155.40 Nmm
8,7426 RON - 9,683 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.7 mm
360
0.3 mm
2.8 mm
5.31 Nmm
12,6018 RON - 14,0613 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.8 mm
270
1.5 mm
8.3 mm
475.00 Nmm
8,7426 RON - 9,683 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
360
0.6 mm
4.4 mm
34.80 Nmm
8,7426 RON - 9,683 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.1 mm
360
0.5 mm
4.0 mm
15.82 Nmm
8,7426 RON - 9,683 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
360
0.5 mm
4.8 mm
24.60 Nmm
11,0582 RON - 12,251 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.8 mm
270
1.3 mm
9.1 mm
328.00 Nmm
15,6751 RON - 17,4854 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.8 mm
270
1.9 mm
12.7 mm
989.00 Nmm
9,0935 RON - 10,118 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
360
0.8 mm
6.4 mm
70.60 Nmm
  • din 18