Skrutné pružiny sú vhodné na uchovávanie a uvoľňovanie rotačnej energie alebo na udržiavanie tlaku na krátku vzdialenosť. Sú k dispozícii v pravotočivom aj ľavotočivom vyhotovení a s ramenami v rôznych uhloch. Vyrobené z nehrdzavejúcej ocele AISI 302.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Lungime picior de la linia centrală | Grad de destindere | Diametru cablu | Dimensiune ax | Cuplu | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,871 RON - 22,0182 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3 in
76.2 mm
|
360
|
0.094 in
2.4 mm
|
20.7 mm
20.7 mm
|
1808.00 Nmm
1808.00 Nmm
|
||
| 41,7208 RON - 46,436 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4 in
101.6 mm
|
360
|
0.114 in
2.9 mm
|
24.6 mm
24.6 mm
|
3164.00 Nmm
3164.00 Nmm
|
||
| 16,1943 RON - 18,0046 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2 in
50.8 mm
|
360
|
0.079 in
2.0 mm
|
14.7 mm
14.7 mm
|
1102.00 Nmm
1102.00 Nmm
|
||
| 14,9032 RON - 16,5452 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2 in
50.8 mm
|
360
|
0.063 in
1.6 mm
|
13.1 mm
13.1 mm
|
582.00 Nmm
582.00 Nmm
|
||
| 15,6751 RON - 17,4854 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2 in
50.8 mm
|
360
|
0.075 in
1.9 mm
|
16.3 mm
16.3 mm
|
989.00 Nmm
989.00 Nmm
|
||
| 16,882 RON - 18,7624 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.5 in
63.5 mm
|
360
|
0.087 in
2.2 mm
|
17.5 mm
17.5 mm
|
1356.00 Nmm
1356.00 Nmm
|
||
| 22,9724 RON - 25,4563 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.5 in
88.9 mm
|
360
|
0.106 in
2.7 mm
|
23.0 mm
23.0 mm
|
2373.00 Nmm
2373.00 Nmm
|
||
| 9,2479 RON - 10,2723 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.252 in
31.8 mm
|
270
|
0.035 in
0.9 mm
|
7.1 mm
7.1 mm
|
113.00 Nmm
113.00 Nmm
|
||
| 9,2479 RON - 10,2723 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.252 in
31.8 mm
|
270
|
0.039 in
1.0 mm
|
7.9 mm
7.9 mm
|
134.50 Nmm
134.50 Nmm
|
||
| 9,8513 RON - 10,9599 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2 in
50.8 mm
|
270
|
0.039 in
1.0 mm
|
8.7 mm
8.7 mm
|
155.40 Nmm
155.40 Nmm
|
||
| 9,8513 RON - 10,9599 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2 in
50.8 mm
|
270
|
0.043 in
1.1 mm
|
9.1 mm
9.1 mm
|
226.00 Nmm
226.00 Nmm
|
||
| 9,2479 RON - 10,2723 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.252 in
31.8 mm
|
360
|
0.035 in
0.9 mm
|
7.9 mm
7.9 mm
|
113.00 Nmm
113.00 Nmm
|
||
| 9,8513 RON - 10,9599 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2 in
50.8 mm
|
360
|
0.039 in
1.0 mm
|
8.7 mm
8.7 mm
|
155.40 Nmm
155.40 Nmm
|
||
| 11,0582 RON - 12,251 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2 in
50.8 mm
|
360
|
0.047 in
1.2 mm
|
10.3 mm
10.3 mm
|
282.00 Nmm
282.00 Nmm
|
||
| 11,7318 RON - 13,0369 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2 in
50.8 mm
|
360
|
0.055 in
1.4 mm
|
11.5 mm
11.5 mm
|
370.00 Nmm
370.00 Nmm
|
||
| 9,0935 RON - 10,118 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
270
|
0.031 in
0.8 mm
|
4.4 mm
4.4 mm
|
70.60 Nmm
70.60 Nmm
|
||
| 9,0935 RON - 10,118 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
270
|
0.031 in
0.8 mm
|
4.0 mm
4.0 mm
|
92.70 Nmm
92.70 Nmm
|
||
| 9,2479 RON - 10,2723 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.252 in
31.8 mm
|
270
|
0.035 in
0.9 mm
|
4.8 mm
4.8 mm
|
113.00 Nmm
113.00 Nmm
|
||
| 9,2479 RON - 10,2723 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.252 in
31.8 mm
|
270
|
0.039 in
1.0 mm
|
5.5 mm
5.5 mm
|
134.50 Nmm
134.50 Nmm
|
||
| 62,6445 RON - 65,8862 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4 in
101.6 mm
|
360
|
0.126 in
3.2 mm
|
27.5 mm
27.5 mm
|
3616.00 Nmm
3616.00 Nmm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina