Meniu Caută

Arcuri de torsiune

În stoc

Skrutné pružiny sú vhodné na uchovávanie a uvoľňovanie rotačnej energie alebo na udržiavanie tlaku na krátku vzdialenosť. Sú k dispozícii v pravotočivom aj ľavotočivom vyhotovení a s ramenami v rôznych uhloch. Vyrobené z nehrdzavejúcej ocele AISI 302.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
354 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lungime picior de la linia centrală Grad de destindere Diametru cablu Dimensiune ax Cuplu Cumpără
17,8222 RON - 19,8009 RON 30 În stoc
76.2 mm
180
2.4 mm
13.5 mm
1808.00 Nmm
36,4163 RON - 40,4439 RON Solicitați termenul de livrare aici
101.6 mm
180
2.9 mm
21.8 mm
3164.00 Nmm
20,5587 RON - 22,8742 RON Solicitați termenul de livrare aici
88.9 mm
180
2.7 mm
15.5 mm
2373.00 Nmm
9,8513 RON - 10,9599 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.8 mm
180
1.0 mm
8.7 mm
155.40 Nmm
9,8513 RON - 10,9599 RON Solicitați termenul de livrare aici
31.8 mm
180
1.0 mm
5.5 mm
155.40 Nmm
49,6076 RON - 52,2739 RON Solicitați termenul de livrare aici
101.6 mm
180
3.2 mm
22.5 mm
3616.00 Nmm
9,8513 RON - 10,9599 RON Solicitați termenul de livrare aici
31.8 mm
180
1.1 mm
5.5 mm
226.00 Nmm
8,7426 RON - 9,683 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.1 mm
270
0.4 mm
3.2 mm
7.91 Nmm
12,6018 RON - 14,0613 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.8 mm
180
1.5 mm
8.3 mm
475.00 Nmm
8,7426 RON - 9,683 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.7 mm
270
0.4 mm
2.4 mm
13.22 Nmm
8,7426 RON - 9,683 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.1 mm
270
0.5 mm
4.0 mm
15.82 Nmm
13,3737 RON - 14,9032 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.8 mm
180
1.8 mm
9.9 mm
791.00 Nmm
8,7426 RON - 9,683 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
270
0.5 mm
4.4 mm
21.10 Nmm
8,7426 RON - 9,683 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.7 mm
270
0.5 mm
2.8 mm
15.82 Nmm
13,4438 RON - 14,9875 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.8 mm
180
1.6 mm
12.7 mm
582.00 Nmm
8,7426 RON - 9,683 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.1 mm
270
0.5 mm
2.4 mm
21.10 Nmm
8,7426 RON - 9,683 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.1 mm
270
0.4 mm
4.0 mm
13.22 Nmm
13,4438 RON - 14,9875 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.8 mm
180
1.6 mm
9.1 mm
582.00 Nmm
12,6018 RON - 14,0613 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.8 mm
180
1.5 mm
11.1 mm
475.00 Nmm
13,8789 RON - 15,4225 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.8 mm
180
1.9 mm
10.7 mm
989.00 Nmm
  • din 18
Arc de torsiune 180 ° Pe stânga 22.1 mm 1808.00 Nmm

10441916

Interval de preț
19,8009 RON - 17,8222 RON

Niveluri de stoc
30 În stoc
Caracteristici
  • Cuplu
    1808.00 Nmm
  • Lungime picior de la linia centrală
    76.2 mm
  • Direcţie vânt
    Pe stânga
  • Diametru cablu
    2.4 mm
  • Dimensiune ax
    13.5 mm