Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Skrutné pružiny sú vhodné na uchovávanie a uvoľňovanie rotačnej energie alebo na udržiavanie tlaku na krátku vzdialenosť. Sú k dispozícii v pravotočivom aj ľavotočivom vyhotovení a s ramenami v rôznych uhloch. Vyrobené z nehrdzavejúcej ocele AISI 302.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Lungime picior de la linia centrală | Grad de destindere | Diametru cablu | Dimensiune ax | Cuplu | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,6018 RON - 14,0613 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2 in
50.8 mm
|
90
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.5 mm
7.5 mm
|
475.00 Nmm
475.00 Nmm
|
||
| 13,3737 RON - 14,9032 RON | 30 În stoc |
2 in
50.8 mm
|
90
|
0.071 in
1.8 mm
|
9.1 mm
9.1 mm
|
791.00 Nmm
791.00 Nmm
|
||
| 14,9032 RON - 16,5452 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.5 in
63.5 mm
|
90
|
0.087 in
2.2 mm
|
10.7 mm
10.7 mm
|
1356.00 Nmm
1356.00 Nmm
|
||
| 17,8222 RON - 19,8009 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3 in
76.2 mm
|
90
|
0.094 in
2.4 mm
|
11.5 mm
11.5 mm
|
1808.00 Nmm
1808.00 Nmm
|
||
| 36,4163 RON - 40,4439 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4 in
101.6 mm
|
90
|
0.114 in
2.9 mm
|
15.1 mm
15.1 mm
|
3164.00 Nmm
3164.00 Nmm
|
||
| 55,5156 RON - 58,4345 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4 in
101.6 mm
|
90
|
0.134 in
3.4 mm
|
16.9 mm
16.9 mm
|
4519.00 Nmm
4519.00 Nmm
|
||
| 8,7426 RON - 9,683 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.5 in
12.7 mm
|
180
|
0.012 in
0.3 mm
|
2.8 mm
2.8 mm
|
5.31 Nmm
5.31 Nmm
|
||
| 8,7426 RON - 9,683 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.752 in
19.1 mm
|
180
|
0.016 in
0.4 mm
|
2.8 mm
2.8 mm
|
7.91 Nmm
7.91 Nmm
|
||
| 8,7426 RON - 9,683 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.752 in
19.1 mm
|
180
|
0.016 in
0.4 mm
|
2.8 mm
2.8 mm
|
10.51 Nmm
10.51 Nmm
|
||
| 8,7426 RON - 9,683 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.752 in
19.1 mm
|
180
|
0.016 in
0.4 mm
|
4.0 mm
4.0 mm
|
13.22 Nmm
13.22 Nmm
|
||
| 8,7426 RON - 9,683 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.752 in
19.1 mm
|
180
|
0.02 in
0.5 mm
|
3.6 mm
3.6 mm
|
15.82 Nmm
15.82 Nmm
|
||
| 8,7426 RON - 9,683 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
180
|
0.02 in
0.5 mm
|
3.6 mm
3.6 mm
|
21.10 Nmm
21.10 Nmm
|
||
| 8,7426 RON - 9,683 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.752 in
19.1 mm
|
180
|
0.02 in
0.5 mm
|
2.8 mm
2.8 mm
|
24.60 Nmm
24.60 Nmm
|
||
| 8,7426 RON - 9,683 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
180
|
0.024 in
0.6 mm
|
4.0 mm
4.0 mm
|
34.80 Nmm
34.80 Nmm
|
||
| 8,7426 RON - 9,683 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
180
|
0.024 in
0.6 mm
|
5.2 mm
5.2 mm
|
42.40 Nmm
42.40 Nmm
|
||
| 8,7426 RON - 9,683 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
180
|
0.028 in
0.7 mm
|
3.6 mm
3.6 mm
|
58.20 Nmm
58.20 Nmm
|
||
| 8,7426 RON - 9,683 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
180
|
0.031 in
0.8 mm
|
4.4 mm
4.4 mm
|
70.60 Nmm
70.60 Nmm
|
||
| 9,0935 RON - 10,118 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
180
|
0.031 in
0.8 mm
|
4.0 mm
4.0 mm
|
92.70 Nmm
92.70 Nmm
|
||
| 9,0935 RON - 10,118 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.252 in
31.8 mm
|
180
|
0.035 in
0.9 mm
|
4.8 mm
4.8 mm
|
113.00 Nmm
113.00 Nmm
|
||
| 9,2479 RON - 10,2723 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.252 in
31.8 mm
|
180
|
0.039 in
1.0 mm
|
5.5 mm
5.5 mm
|
134.50 Nmm
134.50 Nmm