Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Skrutné pružiny sú vhodné na uchovávanie a uvoľňovanie rotačnej energie alebo na udržiavanie tlaku na krátku vzdialenosť. Sú k dispozícii v pravotočivom aj ľavotočivom vyhotovení a s ramenami v rôznych uhloch. Vyrobené z nehrdzavejúcej ocele AISI 302.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Lungime picior de la linia centrală | Grad de destindere | Diametru cablu | Dimensiune ax | Cuplu | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,7426 RON - 9,683 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.374 in
9.5 mm
|
90
|
0.012 in
0.3 mm
|
1.4 mm
1.4 mm
|
5.31 Nmm
5.31 Nmm
|
||
| 8,7426 RON - 9,683 RON | 30 În stoc |
0.5 in
12.7 mm
|
90
|
0.016 in
0.4 mm
|
1.6 mm
1.6 mm
|
10.51 Nmm
10.51 Nmm
|
||
| 8,7426 RON - 9,683 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.5 in
12.7 mm
|
90
|
0.02 in
0.5 mm
|
2.8 mm
2.8 mm
|
15.82 Nmm
15.82 Nmm
|
||
| 8,7426 RON - 9,683 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.752 in
19.1 mm
|
90
|
0.02 in
0.5 mm
|
2.8 mm
2.8 mm
|
24.60 Nmm
24.60 Nmm
|
||
| 8,7426 RON - 9,683 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.752 in
19.1 mm
|
90
|
0.024 in
0.6 mm
|
3.6 mm
3.6 mm
|
42.40 Nmm
42.40 Nmm
|
||
| 8,7426 RON - 9,683 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.5 in
12.7 mm
|
90
|
0.016 in
0.4 mm
|
1.6 mm
1.6 mm
|
7.91 Nmm
7.91 Nmm
|
||
| 8,7426 RON - 9,683 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.5 in
12.7 mm
|
90
|
0.016 in
0.4 mm
|
2.4 mm
2.4 mm
|
13.22 Nmm
13.22 Nmm
|
||
| 8,7426 RON - 9,683 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.752 in
19.1 mm
|
90
|
0.02 in
0.5 mm
|
2.8 mm
2.8 mm
|
21.10 Nmm
21.10 Nmm
|
||
| 8,7426 RON - 9,683 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.752 in
19.1 mm
|
90
|
0.024 in
0.6 mm
|
2.8 mm
2.8 mm
|
34.80 Nmm
34.80 Nmm
|
||
| 8,7426 RON - 9,683 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
90
|
0.028 in
0.7 mm
|
4.0 mm
4.0 mm
|
58.20 Nmm
58.20 Nmm
|
||
| 9,8513 RON - 10,9599 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.252 in
31.8 mm
|
90
|
0.043 in
1.1 mm
|
5.2 mm
5.2 mm
|
226.00 Nmm
226.00 Nmm
|
||
| 11,0582 RON - 12,251 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2 in
50.8 mm
|
90
|
0.051 in
1.3 mm
|
5.9 mm
5.9 mm
|
328.00 Nmm
328.00 Nmm
|
||
| 8,7426 RON - 9,683 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.5 in
12.7 mm
|
90
|
0.016 in
0.4 mm
|
1.6 mm
1.6 mm
|
7.91 Nmm
7.91 Nmm
|
||
| 8,7426 RON - 9,683 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.5 in
12.7 mm
|
90
|
0.016 in
0.4 mm
|
2.4 mm
2.4 mm
|
13.22 Nmm
13.22 Nmm
|
||
| 8,7426 RON - 9,683 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.752 in
19.1 mm
|
90
|
0.02 in
0.5 mm
|
2.8 mm
2.8 mm
|
21.10 Nmm
21.10 Nmm
|
||
| 8,7426 RON - 9,683 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.752 in
19.1 mm
|
90
|
0.024 in
0.6 mm
|
2.8 mm
2.8 mm
|
34.80 Nmm
34.80 Nmm
|
||
| 8,7426 RON - 9,683 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
90
|
0.028 in
0.7 mm
|
4.0 mm
4.0 mm
|
58.20 Nmm
58.20 Nmm
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
90
|
0.031 in
0.8 mm
|
4.4 mm
4.4 mm
|
92.70 Nmm
92.70 Nmm
|
|||
| 9,2479 RON - 10,2723 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.252 in
31.8 mm
|
90
|
0.039 in
1.0 mm
|
5.9 mm
5.9 mm
|
134.50 Nmm
134.50 Nmm
|
||
| 9,0935 RON - 10,118 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
90
|
0.031 in
0.8 mm
|
4.4 mm
4.4 mm
|
92.70 Nmm
92.70 Nmm