Meniu Caută

Arcuri de torsiune

În stoc

Skrutné pružiny sú vhodné na uchovávanie a uvoľňovanie rotačnej energie alebo na udržiavanie tlaku na krátku vzdialenosť. Sú k dispozícii v pravotočivom aj ľavotočivom vyhotovení a s ramenami v rôznych uhloch. Vyrobené z nehrdzavejúcej ocele AISI 302.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
354 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lungime picior de la linia centrală Grad de destindere Diametru cablu Dimensiune ax Cuplu Cumpără
8,7426 RON - 9,683 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5 mm
90
0.3 mm
1.4 mm
5.31 Nmm
8,7426 RON - 9,683 RON 30 În stoc
12.7 mm
90
0.4 mm
1.6 mm
10.51 Nmm
8,7426 RON - 9,683 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.7 mm
90
0.5 mm
2.8 mm
15.82 Nmm
8,7426 RON - 9,683 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.1 mm
90
0.5 mm
2.8 mm
24.60 Nmm
8,7426 RON - 9,683 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.1 mm
90
0.6 mm
3.6 mm
42.40 Nmm
8,7426 RON - 9,683 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.7 mm
90
0.4 mm
1.6 mm
7.91 Nmm
8,7426 RON - 9,683 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.7 mm
90
0.4 mm
2.4 mm
13.22 Nmm
8,7426 RON - 9,683 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.1 mm
90
0.5 mm
2.8 mm
21.10 Nmm
8,7426 RON - 9,683 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.1 mm
90
0.6 mm
2.8 mm
34.80 Nmm
8,7426 RON - 9,683 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
90
0.7 mm
4.0 mm
58.20 Nmm
9,8513 RON - 10,9599 RON Solicitați termenul de livrare aici
31.8 mm
90
1.1 mm
5.2 mm
226.00 Nmm
11,0582 RON - 12,251 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.8 mm
90
1.3 mm
5.9 mm
328.00 Nmm
8,7426 RON - 9,683 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.7 mm
90
0.4 mm
1.6 mm
7.91 Nmm
8,7426 RON - 9,683 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.7 mm
90
0.4 mm
2.4 mm
13.22 Nmm
8,7426 RON - 9,683 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.1 mm
90
0.5 mm
2.8 mm
21.10 Nmm
8,7426 RON - 9,683 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.1 mm
90
0.6 mm
2.8 mm
34.80 Nmm
8,7426 RON - 9,683 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
90
0.7 mm
4.0 mm
58.20 Nmm
Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
90
0.8 mm
4.4 mm
92.70 Nmm
9,2479 RON - 10,2723 RON Solicitați termenul de livrare aici
31.8 mm
90
1.0 mm
5.9 mm
134.50 Nmm
9,0935 RON - 10,118 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
90
0.8 mm
4.4 mm
92.70 Nmm
  • din 18
Arc de torsiune 90 ° Pe dreapta 2.8 mm 10.51 Nmm

10436714

Interval de preț
9,683 RON - 8,7426 RON

Niveluri de stoc
30 În stoc
Caracteristici
  • Cuplu
    10.51 Nmm
  • Lungime picior de la linia centrală
    12.7 mm
  • Direcţie vânt
    Pe dreapta
  • Diametru cablu
    0.4 mm
  • Dimensiune ax
    1.6 mm