Meniu Caută

Arbore călit 5.0 4600.0 0.4 Oțel

Arborii din oțel călit cu diametrul 5Ø, proiectați spre utilizare cu bucșe cu bile liniare, oferă o mișcare de rotație lină și precisă. Datorită materialului folosit la producerea lor, oferă rezistență sporită, longevitate și rezistență la uzură și coroziune. Fabricat din oțel carbon.
Numărul piesei Essentra:

20337834

Numărul piesei producătorului:

20337834

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 712,3332 RON
10 - 19 641,0897 RON
20 - 39 605,4933 RON
40 - 49 534,2499 RON
50 - 99 498,6535 RON
100 + 427,41 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

712,33 RON

1 x 712,3332 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 tol. h6 5.0
l1 4600.0
Depth of hardness min 0.4
Greutate kg 0.736
Material Oțel
Cod Vamal 7215508000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne