Meniu Caută

Arbore călit 5.0 3450.0 0.4 Oțel

Arborii din oțel călit cu diametrul 5Ø, proiectați spre utilizare cu bucșe cu bile liniare, oferă o mișcare de rotație lină și precisă. Datorită materialului folosit la producerea lor, oferă rezistență sporită, longevitate și rezistență la uzură și coroziune. Fabricat din oțel carbon.
Numărul piesei Essentra:

20337605

Numărul piesei producătorului:

20337605

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 548,7352 RON
10 - 19 493,8518 RON
20 - 39 466,4348 RON
40 - 49 411,5514 RON
50 - 99 384,1344 RON
100 + 329,251 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

548,74 RON

1 x 548,7352 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 tol. h6 5.0
l1 3450.0
Depth of hardness min 0.4
Greutate kg 0.552
Material Oțel
Cod Vamal 7215508000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne