Meniu Caută

Arbore călit 60.0 5200.0 1.5 Oțel

Arborii din oțel călit cu diametrul 60Ø, proiectați spre utilizare cu bucșe cu bile liniare, oferă o mișcare de rotație lină și precisă. Datorită materialului folosit la producerea lor, oferă rezistență sporită, longevitate și rezistență la uzură și coroziune. Fabricat din oțel carbon.
Numărul piesei Essentra:

20285791

Numărul piesei producătorului:

20285791

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 5 468,9851 RON
10 + 4 922,0764 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

5 468,99 RON

1 x 5 468,9851 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 tol. h6 60.0
l1 5200.0
Depth of hardness min 1.5
Greutate kg 115.440
Material Oțel
Cod Vamal 7215508000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne