Meniu Caută

Arbore călit 30.0 5100.0 1.5 Oțel

Arborii din oțel călit cu diametrul 30Ø, proiectați spre utilizare cu bucșe cu bile liniare, oferă o mișcare de rotație lină și precisă. Datorită materialului folosit la producerea lor, oferă rezistență sporită, longevitate și rezistență la uzură și coroziune. Fabricat din oțel carbon.
Numărul piesei Essentra:

20282219

Numărul piesei producătorului:

20282219

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 1 413,2846 RON
10 + 1 271,9512 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

1 413,28 RON

1 x 1 413,2846 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 tol. h6 30.0
l1 5100.0
Depth of hardness min 1.5
Greutate kg 28.305
Material Oțel
Cod Vamal 7215508000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne