Meniu Caută

Arbore călit 30.0 4600.0 1.5 Oțel

Arborii din oțel călit cu diametrul 30Ø, proiectați spre utilizare cu bucșe cu bile liniare, oferă o mișcare de rotație lină și precisă. Datorită materialului folosit la producerea lor, oferă rezistență sporită, longevitate și rezistență la uzură și coroziune. Fabricat din oțel carbon.
Numărul piesei Essentra:

20282110

Numărul piesei producătorului:

20282110

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 1 281,9794 RON
10 + 1 153,7864 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

1 281,98 RON

1 x 1 281,9794 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 tol. h6 30.0
l1 4600.0
Depth of hardness min 1.5
Greutate kg 25.530
Material Oțel
Cod Vamal 7215508000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne