Meniu Caută

Arbore călit 30.0 3800.0 1.5 Oțel

Arborii din oțel călit cu diametrul 30Ø, proiectați spre utilizare cu bucșe cu bile liniare, oferă o mișcare de rotație lină și precisă. Datorită materialului folosit la producerea lor, oferă rezistență sporită, longevitate și rezistență la uzură și coroziune. Fabricat din oțel carbon.
Numărul piesei Essentra:

20281953

Numărul piesei producătorului:

20281953

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 1 098,6276 RON
10 + 988,7496 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

1 098,63 RON

1 x 1 098,6276 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 tol. h6 30.0
l1 3800.0
Depth of hardness min 1.5
Greutate kg 21.090
Material Oțel
Cod Vamal 7215508000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne