Meniu Caută

Arbore călit 25.0 100.0 0.9 Oțel

Arborii din oțel călit cu diametrul 25Ø, proiectați spre utilizare cu bucșe cu bile liniare, oferă o mișcare de rotație lină și precisă. Datorită materialului folosit la producerea lor, oferă rezistență sporită, longevitate și rezistență la uzură și coroziune. Fabricat din oțel carbon.
Numărul piesei Essentra:

20280048

Numărul piesei producătorului:

20280048

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 82,8895 RON
10 - 19 74,5854 RON
20 - 39 70,4333 RON
40 - 49 62,1798 RON
50 - 99 58,0277 RON
100 + 49,7236 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

82,89 RON

1 x 82,8895 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 tol. h6 25.0
l1 100.0
Depth of hardness min 0.9
Greutate kg 0.385
Material Oțel
Cod Vamal 7215508000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne