Meniu Caută

Arbore călit 20.0 800.0 0.9 Oțel

Arborii din oțel călit cu diametrul 20Ø, proiectați spre utilizare cu bucșe cu bile liniare, oferă o mișcare de rotație lină și precisă. Datorită materialului folosit la producerea lor, oferă rezistență sporită, longevitate și rezistență la uzură și coroziune. Fabricat din oțel carbon.
Numărul piesei Essentra:

20278991

Numărul piesei producătorului:

20278991

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 195,4264 RON
10 - 19 175,864 RON
20 - 39 166,1322 RON
40 - 49 146,5698 RON
50 - 99 136,7886 RON
100 + 117,2756 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

195,43 RON

1 x 195,4264 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 tol. h6 20.0
l1 800.0
Depth of hardness min 0.9
Greutate kg 1.976
Material Oțel
Cod Vamal 7215508000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne