Meniu Caută

Arbore călit 16.0 800.0 0.6 Oțel

Arborii din oțel călit cu diametrul 16Ø, proiectați spre utilizare cu bucșe cu bile liniare, oferă o mișcare de rotație lină și precisă. Datorită materialului folosit la producerea lor, oferă rezistență sporită, longevitate și rezistență la uzură și coroziune. Fabricat din oțel carbon.
Numărul piesei Essentra:

20277802

Numărul piesei producătorului:

20277802

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 200,2614 RON
10 - 19 180,2606 RON
20 - 39 170,2349 RON
40 - 49 150,1834 RON
50 - 99 140,2083 RON
100 + 120,1569 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

200,26 RON

1 x 200,2614 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 tol. h6 16.0
l1 800.0
Depth of hardness min 0.6
Greutate kg 1.264
Material Oțel
Cod Vamal 7215508000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne