Meniu Caută

Arbore călit 12.0 5200.0 0.6 Oțel

Arborii din oțel călit cu diametrul 12Ø, proiectați spre utilizare cu bucșe cu bile liniare, oferă o mișcare de rotație lină și precisă. Datorită materialului folosit la producerea lor, oferă rezistență sporită, longevitate și rezistență la uzură și coroziune. Fabricat din oțel carbon.
Numărul piesei Essentra:

20277499

Numărul piesei producătorului:

20277499

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 560,3269 RON
10 - 19 504,274 RON
20 - 39 476,2728 RON
40 - 49 420,2705 RON
50 - 99 392,2187 RON
100 + 336,2164 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

560,33 RON

1 x 560,3269 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 tol. h6 12.0
l1 5200.0
Depth of hardness min 0.6
Greutate kg 4.6268
Material Oțel
Cod Vamal 7215508000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne