Meniu Caută

Arbore călit 12.0 2950.0 0.6 Oțel

Arborii din oțel călit cu diametrul 12Ø, proiectați spre utilizare cu bucșe cu bile liniare, oferă o mișcare de rotație lină și precisă. Datorită materialului folosit la producerea lor, oferă rezistență sporită, longevitate și rezistență la uzură și coroziune. Fabricat din oțel carbon.
Numărul piesei Essentra:

20277048

Numărul piesei producătorului:

20277048

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 373,3825 RON
10 - 19 336,0645 RON
20 - 39 317,3802 RON
40 - 49 280,0622 RON
50 - 99 261,3779 RON
100 + 224,0092 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

373,38 RON

1 x 373,3825 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 tol. h6 12.0
l1 2950.0
Depth of hardness min 0.6
Greutate kg 2.626
Material Oțel
Cod Vamal 7215508000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne