Meniu Caută

Arbore călit 12.0 2600.0 0.6 Oțel

Arborii din oțel călit cu diametrul 12Ø, proiectați spre utilizare cu bucșe cu bile liniare, oferă o mișcare de rotație lină și precisă. Datorită materialului folosit la producerea lor, oferă rezistență sporită, longevitate și rezistență la uzură și coroziune. Fabricat din oțel carbon.
Numărul piesei Essentra:

20276973

Numărul piesei producătorului:

20276973

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 335,6236 RON
10 - 19 302,081 RON
20 - 39 285,285 RON
40 - 49 251,7424 RON
50 - 99 234,9464 RON
100 + 201,3544 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

335,62 RON

1 x 335,6236 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 tol. h6 12.0
l1 2600.0
Depth of hardness min 0.6
Greutate kg 2.314
Material Oțel
Cod Vamal 7215508000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne