Meniu Caută

Arbore călit 12.0 1800.0 0.6 Oțel

Arborii din oțel călit cu diametrul 12Ø, proiectați spre utilizare cu bucșe cu bile liniare, oferă o mișcare de rotație lină și precisă. Datorită materialului folosit la producerea lor, oferă rezistență sporită, longevitate și rezistență la uzură și coroziune. Fabricat din oțel carbon.
Numărul piesei Essentra:

20276812

Numărul piesei producătorului:

20276812

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 263,2514 RON
10 - 19 236,9212 RON
20 - 39 223,7561 RON
40 - 49 197,4259 RON
50 - 99 184,2608 RON
100 + 157,9306 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

263,25 RON

1 x 263,2514 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 tol. h6 12.0
l1 1800.0
Depth of hardness min 0.6
Greutate kg 1.602
Material Oțel
Cod Vamal 7215508000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne