Meniu Caută

Arbore călit 12.0 1000.0 0.6 Oțel

Arborii din oțel călit cu diametrul 12Ø, proiectați spre utilizare cu bucșe cu bile liniare, oferă o mișcare de rotație lină și precisă. Datorită materialului folosit la producerea lor, oferă rezistență sporită, longevitate și rezistență la uzură și coroziune. Fabricat din oțel carbon.
Numărul piesei Essentra:

20276652

Numărul piesei producătorului:

20276652

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 155,8076 RON
10 - 19 140,2466 RON
20 - 39 132,4414 RON
40 - 49 116,8804 RON
50 - 99 109,0752 RON
100 + 93,4648 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

155,81 RON

1 x 155,8076 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 tol. h6 12.0
l1 1000.0
Depth of hardness min 0.6
Greutate kg 0.890
Material Oțel
Cod Vamal 7215508000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne