Meniu Caută

Arbore călit 10.0 4300.0 0.4 Oțel

Arborii din oțel călit cu diametrul 10Ø, proiectați spre utilizare cu bucșe cu bile liniare, oferă o mișcare de rotație lină și precisă. Datorită materialului folosit la producerea lor, oferă rezistență sporită, longevitate și rezistență la uzură și coroziune. Fabricat din oțel carbon.
Numărul piesei Essentra:

20276126

Numărul piesei producătorului:

20276126

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 472,1158 RON
10 - 19 424,8894 RON
20 - 39 401,2762 RON
40 - 49 354,0992 RON
50 - 99 330,486 RON
100 + 283,2596 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

472,12 RON

1 x 472,1158 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 tol. h6 10.0
l1 4300.0
Depth of hardness min 0.4
Greutate kg 2.666
Material Oțel
Cod Vamal 7215508000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne