Meniu Caută

Arbore călit 50.0 2700.0 1.5 Oțel inoxidabil

Arborii din inox călit cu diametrul 50Ø oferă rezistență și durabilitate ridicate și sunt potriviți pentru aplicații solicitante care necesită rezistență la coroziune, uzură și condiții dure. Când sunt folosiți cu bucșe cu bile liniare, oferă o mișcare de rotație lină și precisă. Realizate din oțel inoxidabil.
Numărul piesei Essentra:

20305505

Numărul piesei producătorului:

20305505

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 5 627,1715 RON
10 + 5 064,4427 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

5 627,17 RON

1 x 5 627,1715 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 tol. h6 50.0
l1 2700.0
Depth of hardness min 1.5
Material Oțel inoxidabil
Cod Vamal 7215508000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne