Meniu Caută

Arbore călit 16.0 3800.0 0.6 Oțel inoxidabil

Arborii din inox călit cu diametrul 16Ø oferă rezistență și durabilitate ridicate și sunt potriviți pentru aplicații solicitante care necesită rezistență la coroziune, uzură și condiții dure. Când sunt folosiți cu bucșe cu bile liniare, oferă o mișcare de rotație lină și precisă. Realizate din oțel inoxidabil.
Numărul piesei Essentra:

20299781

Numărul piesei producătorului:

20299781

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 1 796,2572 RON
10 + 1 616,6155 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

1 796,26 RON

1 x 1 796,2572 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 tol. h6 16.0
l1 3800.0
Depth of hardness min 0.6
Material Oțel inoxidabil
Cod Vamal 7222202900

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne