Meniu Caută

Arbore din inox AISI 6.0 3850.0 +0,-8 Oţel inoxidabil 316

Arborii din inox AISI 316 cu diametrul 6Ø sunt utilizați în industriile care necesită rezistență foarte ridicată la coroziune, soliditate și durabilitate. Pot tolera condiții dificile, cum ar fi substanțele chimice cu umiditate ridicată. Folosiți în aplicații care implică viteze mari și sarcini grele, cum ar fi sistemele de apă caldă sau chirurgicale.
Numărul piesei Essentra:

20321192

Numărul piesei producătorului:

20321192

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 819,3484 RON
10 + 737,3938 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

819,35 RON

1 x 819,3484 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 6.0
l1 3850.0
Tolerance µ tol. h6 +0,-8
Material Oţel inoxidabil 316
Cod Vamal 7215508000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne