Meniu Caută

Arbore din inox AISI 20.0 400.0 +0,-13 Oţel inoxidabil 303

Arborii din inox AISI 303 cu diametrul 20Ø sunt utilizați în industriile care necesită rezistență ridicată la coroziune, soliditate și durabilitate. Pot tolera condiții dificile, cum ar fi substanțele chimice cu umiditate ridicată. Folosiți cu rulmenți ceramici în locul rulmenților liniari cu bucșe cu bile în aplicații care implică viteze mari.
Numărul piesei Essentra:

20313371

Numărul piesei producătorului:

20313371

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 221,806 RON
10 - 24 199,6254 RON
25 - 49 188,5598 RON
50 + 177,4448 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

221,81 RON

1 x 221,806 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 20.0
l1 400.0
Tolerance µ tol. h6 +0,-13
Material Oţel inoxidabil 303
Rezistența la randament 225 Nmm2
Rezistență la tracțiune 500 - 750 Nmm2
Cod Vamal 7215508000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne