Meniu Caută

Arbori din aluminiu

În producție

Acești arbori din aluminiu sunt o alternativă versatilă, nemagnetică și ușoară pentru diverse sectoare care necesită o componentă robustă și durabilă. Au un raport bun rezistență-greutate, rezistență la coroziune și conductivitate termică. Rezistența la coroziune oferă o durată de viață mai lungă pentru arbori și evită necesitatea întreținerii sau înlocuirii regulate.

Pot suporta sarcini uriașe și pot funcționa fără deformare sau defecțiune în circumstanțe grele. Nu sunt destinat utilizării cu rulmenți liniari cu bucșă cu bile, ci mai degrabă cu bucșe ceramice auto-lubrifiante.

Pot suporta temperaturi cuprinse între -130 C și +200 C. Având în vedere aceste caracteristici, aceștia sunt utilizați frecvent în aplicații precum echipamente petroliere și gaze, dispozitive medicale, sectorul construcțiilor și industria auto.

  • Au un raport extraordinar rezistență-greutate, rezistență la coroziune și conductivitate termică.
  • Rezistența la coroziune oferă o durată de viață mai lungă arborilor și evită necesitatea întreținerii sau înlocuirii periodice.
  • Pot rezista la temperaturi cuprinse între -130 C și +200 C.
Material: Aluminiu Cod Serie: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
342 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d1 tol. h6 l1 Cumpără
Solicitați termenul de livrare aici
50.0
350.0
1 759,1665 RON - 1 949,2292 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0
1800.0
1 479,2142 RON - 1 639,0408 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0
1500.0
240,3538 RON - 266,3435 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0
150.0
627,6927 RON - 695,532 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0
400.0
958,7547 RON - 1 062,3555 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0
900.0
1 152,6544 RON - 1 277,1799 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0
1150.0
550,2352 RON - 609,684 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0
350.0
777,3383 RON - 861,3444 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0
500.0
702,541 RON - 778,4638 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0
450.0
1 875,1994 RON - 2 077,7964 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0
1200.0
2 398,882 RON - 2 658,063 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0
1550.0
1 725,6049 RON - 1 912,0352 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0
1100.0
1 152,8079 RON - 1 277,3335 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0
750.0
1 378,5297 RON - 1 527,4589 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0
900.0
2 024,7937 RON - 2 243,5576 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0
1300.0
2 174,4393 RON - 2 409,37 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0
1400.0
315,151 RON - 349,2241 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0
200.0
1 650,7567 RON - 1 829,1034 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0
1050.0
1 800,4021 RON - 1 994,9158 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0
1150.0
  • din 18