Meniu Caută

Arbori din aluminiu

În producție

Acești arbori din aluminiu sunt o alternativă versatilă, nemagnetică și ușoară pentru diverse sectoare care necesită o componentă robustă și durabilă. Au un raport bun rezistență-greutate, rezistență la coroziune și conductivitate termică. Rezistența la coroziune oferă o durată de viață mai lungă pentru arbori și evită necesitatea întreținerii sau înlocuirii regulate.

Pot suporta sarcini uriașe și pot funcționa fără deformare sau defecțiune în circumstanțe grele. Nu sunt destinat utilizării cu rulmenți liniari cu bucșă cu bile, ci mai degrabă cu bucșe ceramice auto-lubrifiante.

Pot suporta temperaturi cuprinse între -130 C și +200 C. Având în vedere aceste caracteristici, aceștia sunt utilizați frecvent în aplicații precum echipamente petroliere și gaze, dispozitive medicale, sectorul construcțiilor și industria auto.

  • Au un raport extraordinar rezistență-greutate, rezistență la coroziune și conductivitate termică.
  • Rezistența la coroziune oferă o durată de viață mai lungă arborilor și evită necesitatea întreținerii sau înlocuirii periodice.
  • Pot rezista la temperaturi cuprinse între -130 C și +200 C.
Material: Aluminiu Cod Serie: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
342 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d1 tol. h6 l1 Cumpără
Solicitați termenul de livrare aici
8.0
200.0
Solicitați termenul de livrare aici
8.0
250.0
Solicitați termenul de livrare aici
8.0
1050.0
Solicitați termenul de livrare aici
8.0
300.0
Solicitați termenul de livrare aici
8.0
700.0
Solicitați termenul de livrare aici
8.0
400.0
144,7478 RON - 160,4205 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0
600.0
Solicitați termenul de livrare aici
8.0
800.0
131,2713 RON - 145,4466 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0
350.0
47,617 RON - 52,808 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0
100.0
94,4355 RON - 104,6177 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0
200.0
117,1459 RON - 129,7739 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0
300.0
61,7924 RON - 68,4308 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0
150.0
531,2245 RON - 588,6245 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0
1700.0
502,5744 RON - 556,8798 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0
1550.0
461,7955 RON - 511,7085 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0
1350.0
485,604 RON - 538,0626 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
1750.0
229,2007 RON - 253,9576 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0
750.0
389,0223 RON - 431,049 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
1250.0
184,9278 RON - 204,893 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0
550.0
  • din 18