Meniu Caută

Arbori din aluminiu

În producție

Acești arbori din aluminiu sunt o alternativă versatilă, nemagnetică și ușoară pentru diverse sectoare care necesită o componentă robustă și durabilă. Au un raport bun rezistență-greutate, rezistență la coroziune și conductivitate termică. Rezistența la coroziune oferă o durată de viață mai lungă pentru arbori și evită necesitatea întreținerii sau înlocuirii regulate.

Pot suporta sarcini uriașe și pot funcționa fără deformare sau defecțiune în circumstanțe grele. Nu sunt destinat utilizării cu rulmenți liniari cu bucșă cu bile, ci mai degrabă cu bucșe ceramice auto-lubrifiante.

Pot suporta temperaturi cuprinse între -130 C și +200 C. Având în vedere aceste caracteristici, aceștia sunt utilizați frecvent în aplicații precum echipamente petroliere și gaze, dispozitive medicale, sectorul construcțiilor și industria auto.

  • Au un raport extraordinar rezistență-greutate, rezistență la coroziune și conductivitate termică.
  • Rezistența la coroziune oferă o durată de viață mai lungă arborilor și evită necesitatea întreținerii sau înlocuirii periodice.
  • Pot rezista la temperaturi cuprinse între -130 C și +200 C.
Material: Aluminiu Cod Serie: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
342 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d1 tol. h6 l1 Cumpără
Solicitați termenul de livrare aici
8.0
1800.0
181,8258 RON - 201,4715 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
600.0
186,0209 RON - 206,0759 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
650.0
350,9124 RON - 388,8226 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
1050.0
67,737 RON - 75,1042 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
200.0
Solicitați termenul de livrare aici
8.0
1950.0
43,8449 RON - 48,6028 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
100.0
233,5493 RON - 258,7717 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
850.0
434,6627 RON - 481,6284 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
1400.0
446,5833 RON - 494,8791 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
1450.0
486,2329 RON - 538,7752 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
1700.0
458,6572 RON - 508,2321 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
1500.0
Solicitați termenul de livrare aici
8.0
1500.0
Solicitați termenul de livrare aici
8.0
1050.0
Solicitați termenul de livrare aici
8.0
1850.0
Solicitați termenul de livrare aici
8.0
1900.0
208,9922 RON - 231,5541 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
750.0
156,1941 RON - 173,0772 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
500.0
220,4522 RON - 244,2932 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
800.0
55,8165 RON - 61,8535 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
150.0
  • din 18