Meniu Caută

Arbori din aluminiu

În producție

Acești arbori din aluminiu sunt o alternativă versatilă, nemagnetică și ușoară pentru diverse sectoare care necesită o componentă robustă și durabilă. Au un raport bun rezistență-greutate, rezistență la coroziune și conductivitate termică. Rezistența la coroziune oferă o durată de viață mai lungă pentru arbori și evită necesitatea întreținerii sau înlocuirii regulate.

Pot suporta sarcini uriașe și pot funcționa fără deformare sau defecțiune în circumstanțe grele. Nu sunt destinat utilizării cu rulmenți liniari cu bucșă cu bile, ci mai degrabă cu bucșe ceramice auto-lubrifiante.

Pot suporta temperaturi cuprinse între -130 C și +200 C. Având în vedere aceste caracteristici, aceștia sunt utilizați frecvent în aplicații precum echipamente petroliere și gaze, dispozitive medicale, sectorul construcțiilor și industria auto.

  • Au un raport extraordinar rezistență-greutate, rezistență la coroziune și conductivitate termică.
  • Rezistența la coroziune oferă o durată de viață mai lungă arborilor și evită necesitatea întreținerii sau înlocuirii periodice.
  • Pot rezista la temperaturi cuprinse între -130 C și +200 C.
Material: Aluminiu Cod Serie: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
342 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d1 tol. h6 l1 Cumpără
Solicitați termenul de livrare aici
8.0
800.0
Solicitați termenul de livrare aici
8.0
400.0
Solicitați termenul de livrare aici
8.0
1250.0
Solicitați termenul de livrare aici
8.0
1500.0
Solicitați termenul de livrare aici
8.0
1050.0
Solicitați termenul de livrare aici
8.0
1850.0
Solicitați termenul de livrare aici
8.0
1900.0
66,0849 RON - 73,2724 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
200.0
Solicitați termenul de livrare aici
8.0
1950.0
42,7755 RON - 47,4174 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
100.0
227,853 RON - 252,4602 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
850.0
Solicitați termenul de livrare aici
8.0
2000.0
Solicitați termenul de livrare aici
8.0
1550.0
Solicitați termenul de livrare aici
8.0
1100.0
140,7049 RON - 155,9284 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
450.0
Solicitați termenul de livrare aici
8.0
100.0
Solicitați termenul de livrare aici
8.0
450.0
Solicitați termenul de livrare aici
8.0
550.0
Solicitați termenul de livrare aici
8.0
1350.0
Solicitați termenul de livrare aici
8.0
900.0
  • din 18