10390412
493817
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 5 - 49 | 10,7474 RON |
| 50 + | 9,3236 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Dimensiune filet | M5 |
|---|---|
| Lungime totală | 32.0 mm |
| Lungime totală | 1.26 in |
| Lungimea filetului | 20.0 mm |
| Lungimea filetului | 0.787 in |
| Diametru cap | 0.551 in |
| Diametru cap | 14.0 mm |
| Formă vârf | Plat |
| Stil capac | Capac precomprimat |
| Material capac ax | Neopren |
| Cod Vamal | 7318153590 |
| Diametru capac | 11.0 mm |
| Diametru capac | 0.433 in |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina