Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ozubené kolesá sú jedným z najbežnejších typov prevodov. Sú známe aj ako priamo rezané ozubené kolesá a možno ich nájsť v rôznych aplikáciách, ktoré vyžadujú mechanický prenos sily.
Cod Serie: SR2021
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Număr de dinţi | Diametru butuc | Diametrul găurii | Diametru exterior | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109,3754 RON - 125,4575 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
24
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 120,2792 RON - 171,4165 RON | 23 În stoc |
35
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
||
| 18,6081 RON - 23,1127 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
40
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 53,93 RON - 61,8727 RON | 1 În stoc |
15
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
||
| 10 În stoc |
11
|
|
|
0.307 in
7.8 mm
|
|||
| 2,4557 RON - 3,0312 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
16
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
||
| 81,842 RON - 92,9844 RON | 5 În stoc |
30
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 135,5896 RON - 155,4606 RON | 5 În stoc |
30
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 11,6054 RON - 16,9521 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
15
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
||
| 30,9995 RON - 38,5213 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
72
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 69,3384 RON - 79,5687 RON | 30 În stoc |
24
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 98,6119 RON - 113,0802 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
21
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 2,4557 RON - 3,0312 RON | 2500 În stoc |
13
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 86,2765 RON - 98,9908 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
18
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 30,9995 RON - 38,5213 RON | 7 În stoc |
18
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
||
| 86,2765 RON - 98,9908 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
50
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
||
| 121,7107 RON - 139,561 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
28
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 84,733 RON - 97,1945 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
35
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
||
| 33,4693 RON - 41,5945 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
96
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 63,1778 RON - 72,5241 RON | 81 În stoc |
40
|
0.63 in
16.0 mm