Meniu Caută

Angrenaje - Roată dințată

În stoc

Ozubené kolesá sú jedným z najbežnejších typov prevodov. Sú známe aj ako priamo rezané ozubené kolesá a možno ich nájsť v rôznych aplikáciách, ktoré vyžadujú mechanický prenos sily.

Cod Serie: SR2021

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
57 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Număr de dinţi Diametru butuc Diametrul găurii Diametru exterior Cumpără
26,0458 RON - 32,3607 RON Solicitați termenul de livrare aici
12
9.0 mm
32,2484 RON - 40,051 RON 5 În stoc
20
12.0 mm
109,3754 RON - 125,4575 RON Solicitați termenul de livrare aici
24
20.0 mm
120,2792 RON - 171,4165 RON 23 În stoc
35
24.0 mm
18,6081 RON - 23,1127 RON Solicitați termenul de livrare aici
40
12.0 mm
17,3591 RON - 21,5691 RON Solicitați termenul de livrare aici
30
12.0 mm
38,4371 RON - 47,7693 RON Solicitați termenul de livrare aici
120
15.0 mm
87,0063 RON - 99,8468 RON Solicitați termenul de livrare aici
30
24.0 mm
2,3014 RON - 2,8347 RON 23 În stoc
12
11.2 mm
2,4557 RON - 3,0312 RON Solicitați termenul de livrare aici
11
10.4 mm
Solicitați termenul de livrare aici
10
9.6 mm
23,5619 RON - 29,2733 RON Solicitați termenul de livrare aici
48
15.0 mm
60,0905 RON - 68,9175 RON Solicitați termenul de livrare aici
20
17.0 mm
123,998 RON - 176,7632 RON 5 În stoc
40
24.0 mm
53,93 RON - 61,8727 RON 1 În stoc
15
14.0 mm
10 În stoc
11
7.8 mm
2,4557 RON - 3,0312 RON Solicitați termenul de livrare aici
16
2.4 mm
14.4 mm
19,829 RON - 24,6564 RON 4 În stoc
35
12.0 mm
63,5146 RON - 72,8327 RON Solicitați termenul de livrare aici
12
18.0 mm
2,3014 RON - 2,8347 RON Solicitați termenul de livrare aici
11
2.4 mm
10.4 mm
  • din 3
Pinion 20.0 mm 6.0 mm 12.0 mm POM

10185469

Interval de preț
40,051 RON - 32,2484 RON

Niveluri de stoc
5 În stoc
Caracteristici
  • Diametru butuc
    12.0 mm
  • Lățime butuc
    8.0 mm
  • Lățime totală
    16.0 mm
  • Material complet
    Polioximetilenă
  • Culoare
    Natural
Pinion 35.0 mm 12.0 mm 24.0 mm POM

10185674

Interval de preț
171,4165 RON - 120,2792 RON

Niveluri de stoc
23 În stoc
Caracteristici
  • Diametru butuc
    24.0 mm
  • Lățime butuc
    15.0 mm
  • Lățime totală
    30.0 mm
  • Material complet
    Polioximetilenă
  • Culoare
    Natural
Pinion 3.5 mm 2.4 mm 11.2 mm POM

10403846

Interval de preț
2,8347 RON - 2,3014 RON

Niveluri de stoc
23 În stoc
Caracteristici
  • Lățime suprafață
    3.5 mm
  • Diametru exterior
    11.2 mm
  • Lățime totală
    3.0 mm
  • Material complet
    Polioximetilenă
  • Culoare
    Negru
Pinion 40.0 mm 12.0 mm 24.0 mm POM

10185681

Interval de preț
176,7632 RON - 123,998 RON

Niveluri de stoc
5 În stoc
Caracteristici
  • Diametru butuc
    24.0 mm
  • Lățime butuc
    15.0 mm
  • Lățime totală
    30.0 mm
  • Material complet
    Polioximetilenă
  • Culoare
    Natural
Pinion 15.0 mm 6.0 mm 14.0 mm POM

10185827

Interval de preț
61,8727 RON - 53,93 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Diametru butuc
    14.0 mm
  • Lățime butuc
    11.0 mm
  • Lățime totală
    23.0 mm
  • Material complet
    Polioximetilenă
  • Culoare
    Natural
Pinion 3.0 mm 2.4 mm 7.8 mm POM

10403808


Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Lățime suprafață
    3.0 mm
  • Diametru exterior
    7.8 mm
  • Lățime totală
    3.0 mm
  • Material complet
    Polioximetilenă
  • Culoare
    Negru
Pinion 35.0 mm 4.0 mm 12.0 mm POM

10185735

Interval de preț
24,6564 RON - 19,829 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • Diametru butuc
    12.0 mm
  • Lățime butuc
    7.0 mm
  • Lățime totală
    10.0 mm
  • Material complet
    Polioximetilenă
  • Culoare
    Natural