Meniu Caută

Angrenaje - Roată dințată

În stoc

Ozubené kolesá sú jedným z najbežnejších typov prevodov. Sú známe aj ako priamo rezané ozubené kolesá a možno ich nájsť v rôznych aplikáciách, ktoré vyžadujú mechanický prenos sily.

Cod Serie: SR2021

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
57 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Număr de dinţi Diametru butuc Diametrul găurii Diametru exterior Cumpără
24,7968 RON - 30,803 RON 7 În stoc
50
15.0 mm
2,3014 RON - 2,8347 RON Solicitați termenul de livrare aici
14
8.0 mm
86,2765 RON - 98,9908 RON Solicitați termenul de livrare aici
50
16.0 mm
121,7107 RON - 139,561 RON Solicitați termenul de livrare aici
28
20.0 mm
84,733 RON - 97,1945 RON Solicitați termenul de livrare aici
35
24.0 mm
53,93 RON - 61,8727 RON Solicitați termenul de livrare aici
32
12.0 mm
83,2173 RON - 95,4544 RON Solicitați termenul de livrare aici
15
18.0 mm
26,0458 RON - 32,3607 RON Solicitați termenul de livrare aici
60
15.0 mm
30,9995 RON - 38,5213 RON 7 În stoc
18
9.0 mm
57,0172 RON - 65,3951 RON 4 În stoc
35
16.0 mm
98,6119 RON - 113,0802 RON Solicitați termenul de livrare aici
21
20.0 mm
33,4693 RON - 41,5945 RON Solicitați termenul de livrare aici
96
15.0 mm
32,2484 RON - 40,051 RON 5 În stoc
20
12.0 mm
63,1778 RON - 72,5241 RON 81 În stoc
40
16.0 mm
107,4948 RON - 123,2683 RON Solicitați termenul de livrare aici
20
20.0 mm
134,0458 RON - 153,8047 RON Solicitați termenul de livrare aici
32
24.0 mm
17,3591 RON - 21,5691 RON Solicitați termenul de livrare aici
30
12.0 mm
38,4371 RON - 47,7693 RON Solicitați termenul de livrare aici
120
15.0 mm
87,0063 RON - 99,8468 RON Solicitați termenul de livrare aici
30
24.0 mm
2,3014 RON - 2,8347 RON 23 În stoc
12
11.2 mm
  • din 3
Pinion 50.0 mm 6.0 mm 15.0 mm POM

10185766

Interval de preț
30,803 RON - 24,7968 RON

Niveluri de stoc
7 În stoc
Caracteristici
  • Diametru butuc
    15.0 mm
  • Lățime butuc
    7.0 mm
  • Lățime totală
    10.0 mm
  • Material complet
    Polioximetilenă
  • Culoare
    Natural
Pinion 18.0 mm 6.0 mm 9.0 mm POM

10185452

Interval de preț
38,5213 RON - 30,9995 RON

Niveluri de stoc
7 În stoc
Caracteristici
  • Diametru butuc
    9.0 mm
  • Lățime butuc
    8.0 mm
  • Lățime totală
    16.0 mm
  • Material complet
    Polioximetilenă
  • Culoare
    Natural
Pinion 35.0 mm 8.0 mm 16.0 mm POM

10185520

Interval de preț
65,3951 RON - 57,0172 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • Diametru butuc
    16.0 mm
  • Lățime butuc
    12.0 mm
  • Lățime totală
    20.0 mm
  • Material complet
    Polioximetilenă
  • Culoare
    Natural
Pinion 20.0 mm 6.0 mm 12.0 mm POM

10185469

Interval de preț
40,051 RON - 32,2484 RON

Niveluri de stoc
5 În stoc
Caracteristici
  • Diametru butuc
    12.0 mm
  • Lățime butuc
    8.0 mm
  • Lățime totală
    16.0 mm
  • Material complet
    Polioximetilenă
  • Culoare
    Natural
Pinion 40.0 mm 8.0 mm 16.0 mm POM

10185537

Interval de preț
72,5241 RON - 63,1778 RON

Niveluri de stoc
81 În stoc
Caracteristici
  • Diametru butuc
    16.0 mm
  • Lățime butuc
    12.0 mm
  • Lățime totală
    20.0 mm
  • Material complet
    Polioximetilenă
  • Culoare
    Natural
Pinion 3.5 mm 2.4 mm 11.2 mm POM

10403846

Interval de preț
2,8347 RON - 2,3014 RON

Niveluri de stoc
23 În stoc
Caracteristici
  • Lățime suprafață
    3.5 mm
  • Diametru exterior
    11.2 mm
  • Lățime totală
    3.0 mm
  • Material complet
    Polioximetilenă
  • Culoare
    Negru