Meniu Caută

Angrenaje - Roată dințată

În stoc

Ozubené kolesá sú jedným z najbežnejších typov prevodov. Sú známe aj ako priamo rezané ozubené kolesá a možno ich nájsť v rôznych aplikáciách, ktoré vyžadujú mechanický prenos sily.

Cod Serie: SR2021

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
57 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Număr de dinţi Diametru butuc Diametrul găurii Diametru exterior Cumpără
86,2765 RON - 98,9908 RON Solicitați termenul de livrare aici
50
16.0 mm
121,7107 RON - 139,561 RON Solicitați termenul de livrare aici
28
20.0 mm
84,733 RON - 97,1945 RON Solicitați termenul de livrare aici
35
24.0 mm
29,7505 RON - 36,9776 RON Solicitați termenul de livrare aici
15
9.0 mm
50,8566 RON - 58,3364 RON 1 În stoc
12
14.0 mm
2,2453 RON - 2,7655 RON Solicitați termenul de livrare aici
11
10.4 mm
57,0172 RON - 65,3951 RON Solicitați termenul de livrare aici
18
17.0 mm
2,3014 RON - 2,8347 RON Solicitați termenul de livrare aici
11
2.4 mm
10.4 mm
53,93 RON - 61,8727 RON Solicitați termenul de livrare aici
32
12.0 mm
83,2173 RON - 95,4544 RON Solicitați termenul de livrare aici
15
18.0 mm
26,0458 RON - 32,3607 RON Solicitați termenul de livrare aici
60
15.0 mm
26,0458 RON - 32,3607 RON Solicitați termenul de livrare aici
12
9.0 mm
12,6579 RON - 18,4958 RON Solicitați termenul de livrare aici
20
8.0 mm
63,5146 RON - 72,8327 RON Solicitați termenul de livrare aici
12
18.0 mm
19,829 RON - 24,6564 RON 4 În stoc
35
12.0 mm
2,3014 RON - 2,8347 RON Solicitați termenul de livrare aici
11
2.4 mm
10.4 mm
81,842 RON - 92,9844 RON 5 În stoc
30
12.0 mm
86,2765 RON - 98,9908 RON Solicitați termenul de livrare aici
18
18.0 mm
135,5896 RON - 155,4606 RON 5 În stoc
30
20.0 mm
11,6054 RON - 16,9521 RON Solicitați termenul de livrare aici
15
6.0 mm
  • din 3
Pinion 12.0 mm 6.0 mm 14.0 mm POM

10185810

Interval de preț
58,3364 RON - 50,8566 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Diametru butuc
    14.0 mm
  • Lățime butuc
    11.0 mm
  • Lățime totală
    23.0 mm
  • Material complet
    Polioximetilenă
  • Culoare
    Natural
Pinion 35.0 mm 4.0 mm 12.0 mm POM

10185735

Interval de preț
24,6564 RON - 19,829 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • Diametru butuc
    12.0 mm
  • Lățime butuc
    7.0 mm
  • Lățime totală
    10.0 mm
  • Material complet
    Polioximetilenă
  • Culoare
    Natural
Pinion 30.0 mm 6.0 mm 12.0 mm POM

10185506

Interval de preț
92,9844 RON - 81,842 RON

Niveluri de stoc
5 În stoc
Caracteristici
  • Diametru butuc
    12.0 mm
  • Lățime butuc
    8.0 mm
  • Lățime totală
    16.0 mm
  • Material complet
    Polioximetilenă
  • Culoare
    Natural
Pinion 30.0 mm 10.0 mm 20.0 mm POM

10185650

Interval de preț
155,4606 RON - 135,5896 RON

Niveluri de stoc
5 În stoc
Caracteristici
  • Diametru butuc
    20.0 mm
  • Lățime butuc
    10.0 mm
  • Lățime totală
    25.0 mm
  • Material complet
    Polioximetilenă
  • Culoare
    Natural