Meniu Caută

Amortizoare rotative

În stoc

Rotačné tlmiče kontrolujú rýchlosť a zrýchlenie v pohybujúcom sa telese. Jednoduchá montáž, môžu byť použité ako časť montážneho celku. Široká škála využitia vďaka veľkému rozsahu prednastaveného tlmiaceho účinku a rôznych druhov ozubenia.

Cod Serie: SR6271

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
147 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Tip mecanism Culoare Material Distanță dintre orificiile de fixare Cuplu Înălțime ax Cumpără
Solicitați termenul de livrare aici
Tambur dințat
Natural
PC
15.0 N
26,1861 RON - 65,5555 RON Solicitați termenul de livrare aici
Tambur dințat
Natural
PC
20.0 N
21,1621 RON - 32,6554 RON Solicitați termenul de livrare aici
Roată dințată cilindrică standard
Negru
POM
0.45 N
21,1621 RON - 32,6554 RON Solicitați termenul de livrare aici
Roată dințată cilindrică standard
Negru
POM
0.95 N
21,1621 RON - 32,6554 RON Solicitați termenul de livrare aici
Roată dințată cilindrică standard
Negru
POM
0.6 N
21,1621 RON - 32,6554 RON Solicitați termenul de livrare aici
Roată dințată cilindrică standard
Negru
POM
0.25 N
27,7859 RON - 37,0478 RON 8 În stoc
Roată dințată cilindrică standard
Negru
POM
4.0 N
21,1621 RON - 32,6554 RON Solicitați termenul de livrare aici
Roată dințată cilindrică standard
Negru
POM
0.30 N
21,1621 RON - 32,6554 RON Solicitați termenul de livrare aici
Roată dințată cilindrică standard
Negru
POM
2.20 N
2 În stoc
Roată dințată cilindrică standard
Alb
POM; PA
2.2 N
16,3207 RON - 78,2973 RON 96 În stoc
Roată dințată cilindrică standard
Negru
POM
3.0 N
19,9834 RON - 78,2973 RON 85 În stoc
Roată dințată cilindrică standard
Negru; Gri
POM
11.0 N
16,3207 RON - 78,2973 RON 700 În stoc
Roată dințată cilindrică standard
Negru
POM
5.5 N
14,8191 RON - 60,4048 RON Solicitați termenul de livrare aici
Roată dințată cilindrică standard
Negru
14,4576 RON - 14,4576 RON Solicitați termenul de livrare aici
Roată dințată cilindrică standard
Negru
16,3207 RON - 78,2973 RON 75 În stoc
Roată dințată cilindrică standard
Negru
POM
3.0 N
16,3207 RON - 78,2973 RON 49 În stoc
Roată dințată cilindrică standard
Negru
POM
11.0 N
14,4576 RON - 14,4576 RON Solicitați termenul de livrare aici
Roată dințată cilindrică standard
Negru
29,0909 RON - 61,091 RON Solicitați termenul de livrare aici
Roată dințată cilindrică standard
Negru
21,1621 RON - 32,6554 RON Solicitați termenul de livrare aici
Roată dințată cilindrică standard
Negru
POM
0.45 N
  • din 8
Amortizoare rotative - Cu angrenaj 4.0 N 13.8 mm POM

10328613

Interval de preț
37,0478 RON - 27,7859 RON

Niveluri de stoc
8 În stoc
Caracteristici
  • Diametru carcasă
    18.6 mm
  • Temperatură maximă de funcţionare
    90 °C
  • Înălțime totală
    19.0 mm
  • Lungime totală
    40.0 mm
  • Diametru exterior roată
    16.2 mm
Amortizoare rotative - Cu angrenaj 2.2 N 19.0 mm POM; PA

10328712


Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Diametru carcasă
    14.9 mm
  • Înălțime totală
    7.2 mm
  • Lungime totală
    24.0 mm
  • Diametru exterior roată
    10.4 mm
  • Material complet
    Polioximetilenă; Poliamidă 6.6
Amortizoare rotative - Cu angrenaj 3.0 N 13.8 mm POM

10403624

Interval de preț
78,2973 RON - 16,3207 RON

Niveluri de stoc
96 În stoc
Caracteristici
  • Diametru carcasă
    22.0 mm
  • Înălțime totală
    19.0 mm
  • Diametru exterior roată
    16.2 mm
  • Material complet
    Polioximetilenă; Poliamidă 6.6; Ulei de silicon
  • Culoare
    Negru
Amortizoare rotative - Cu angrenaj 11.0 N 18.6 mm POM

10403662

Interval de preț
78,2973 RON - 19,9834 RON

Niveluri de stoc
85 În stoc
Caracteristici
  • Diametru carcasă
    22.0 mm
  • Înălțime totală
    19.7 mm
  • Lungime totală
    40.0 mm
  • Diametru exterior roată
    16.3 mm
  • Material complet
    Poliamidă 6.6 umplută cu 15% sticlă; Oțel; Polioximetilenă; Polidimetilsiloxan
Amortizoare rotative - Cu angrenaj 5.5 N 22.0 mm POM

10403709

Interval de preț
78,2973 RON - 16,3207 RON

Niveluri de stoc
700 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    19.0 mm
  • Diametru exterior roată
    16.2 mm
  • Material complet
    Polioximetilenă; Poliamidă 6.6; Ulei de silicon
  • Culoare
    Negru
  • Tip mecanism
    Roată dințată cilindrică standard
Amortizoare rotative - Cu angrenaj 3.0 N 22.0 mm POM

10403686

Interval de preț
78,2973 RON - 16,3207 RON

Niveluri de stoc
75 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    19.0 mm
  • Diametru exterior roată
    16.2 mm
  • Material complet
    Polioximetilenă; Poliamidă 6.6; Ulei de silicon
  • Culoare
    Negru
  • Tip mecanism
    Roată dințată cilindrică standard
Amortizoare rotative - Cu angrenaj 11.0 N 22.0 mm POM

10403723

Interval de preț
78,2973 RON - 16,3207 RON

Niveluri de stoc
49 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    19.0 mm
  • Diametru exterior roată
    16.2 mm
  • Material complet
    Polioximetilenă; Poliamidă 6.6; Ulei de silicon
  • Culoare
    Negru
  • Tip mecanism
    Roată dințată cilindrică standard