Meniu Caută

Amortizoare rotative

În stoc

Rotačné tlmiče kontrolujú rýchlosť a zrýchlenie v pohybujúcom sa telese. Jednoduchá montáž, môžu byť použité ako časť montážneho celku. Široká škála využitia vďaka veľkému rozsahu prednastaveného tlmiaceho účinku a rôznych druhov ozubenia.

Cod Serie: SR6271

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
147 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Tip mecanism Culoare Material Distanță dintre orificiile de fixare Cuplu Înălțime ax Cumpără
25,5474 RON - 63,9566 RON Solicitați termenul de livrare aici
Tambur dințat
Natural
PC
20.0 N
Solicitați termenul de livrare aici
Tambur dințat
Natural
PC
15.0 N
6,3312 RON - 7,7871 RON Solicitați termenul de livrare aici
Roată dințată cilindrică standard
Negru
PA
1.20 N
Solicitați termenul de livrare aici
Roată dințată cilindrică standard
Negru
PA
0.12 N
5,3258 RON - 6,5579 RON Solicitați termenul de livrare aici
Tambur dințat
Natural
POM
5.0 N
Solicitați termenul de livrare aici
Roată dințată cilindrică standard
Negru
PA
1.20 N
Solicitați termenul de livrare aici
Tambur dințat
Natural
POM
8.0 N
6,3312 RON - 7,7871 RON Solicitați termenul de livrare aici
Roată dințată cilindrică standard
Negru
PA
0.95 N
Solicitați termenul de livrare aici
Roată dințată cilindrică standard
Negru
PA
2.20 N
10,325 RON - 12,3285 RON Solicitați termenul de livrare aici
Roată dințată cilindrică standard
Negru
PA
0.45 N
5,668 RON - 27,0917 RON 80 În stoc
Tambur dințat
Natural
POM
11.0 N
5,668 RON - 27,0917 RON 30 În stoc
Tambur dințat
Natural
POM
10.0 N
20,646 RON - 31,8589 RON Solicitați termenul de livrare aici
Roată dințată cilindrică standard
Negru
POM
0.95 N
20,646 RON - 31,8589 RON Solicitați termenul de livrare aici
Roată dințată cilindrică standard
Negru
POM
2.20 N
15,9226 RON - 76,3876 RON 64 În stoc
Roată dințată cilindrică standard
Negru
POM
7.5 N
14,4577 RON - 58,9315 RON Solicitați termenul de livrare aici
Roată dințată cilindrică standard
Negru
PC; Acetal
14,4576 RON - 38,4033 RON Solicitați termenul de livrare aici
Roată dințată cilindrică standard
Negru
PC; Acetal
20,646 RON - 31,8589 RON Solicitați termenul de livrare aici
Roată dințată cilindrică standard
Negru
POM
0.3 N
20,646 RON - 31,8589 RON Solicitați termenul de livrare aici
Roată dințată cilindrică standard
Negru
POM
1.5 N
20,646 RON - 31,8589 RON Solicitați termenul de livrare aici
Roată dințată cilindrică standard
Negru
POM
2.2 N
  • din 8
Amortizoare rotative - Fără angrenaj 11.0 N POM

10403518

Interval de preț
27,0917 RON - 5,668 RON

Niveluri de stoc
80 În stoc
Caracteristici
  • Diametru carcasă
    13.0 mm
  • Înălțime totală
    18.0 mm
  • Material complet
    Polioximetilenă; Policarbonat; Cauciuc nitril butadienă
  • Culoare
    Natural
  • Tip mecanism
    Tambur dințat
Amortizoare rotative - Fără angrenaj 10.0 N POM

10403501

Interval de preț
27,0917 RON - 5,668 RON

Niveluri de stoc
30 În stoc
Caracteristici
  • Diametru carcasă
    13.0 mm
  • Înălțime totală
    18.0 mm
  • Material complet
    Polioximetilenă; Policarbonat; Cauciuc nitril butadienă
  • Culoare
    Natural
  • Tip mecanism
    Tambur dințat
Amortizoare rotative - Cu angrenaj 7.5 N 22.0 mm POM

10403716

Interval de preț
76,3876 RON - 15,9226 RON

Niveluri de stoc
64 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    19.0 mm
  • Diametru exterior roată
    16.2 mm
  • Material complet
    Polioximetilenă; Poliamidă 6.6; Ulei de silicon
  • Culoare
    Negru
  • Tip mecanism
    Roată dințată cilindrică standard