Meniu Caută

Amortizor M8 25.0 mm Oţel; Cauciuc

Suport suprapus din oțel placat cu zinc și cauciuc, cu prizon filetat M8, amortizează transmiterea vibrațiilor.
Numărul piesei Essentra:

10305805

Numărul piesei producătorului:

551973

35 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
35 - 104 27,2899 RON
105 + 24,4697 RON
Ambalaj standard: 35

Comandă în multiplu de 35

Preț total:

955,15 RON

35 x 27,2899 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M8
Formă Conic
Cod Vamal 7326909890
Diametru 25.0 mm
Forma bazei Conic
Material complet Oţel; Cauciuc

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne