Meniu Caută

Amortizor M6 25.0 mm Oţel; Cauciuc

Suport suprapus din oțel placat cu zinc și cauciuc, cu prizon filetat M6, amortizează transmiterea vibrațiilor.
Numărul piesei Essentra:

10305782

Numărul piesei producătorului:

551971

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
35 - 104 10,4772 RON
105 + 9,3873 RON
Ambalaj standard: 35

Comandă în multiplu de 35

Preț total:

366,70 RON

35 x 10,4772 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M6
Formă Conic
Cod Vamal 7326909890
Diametru 25.0 mm
Forma bazei Conic
Material complet Oţel; Cauciuc

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne