Aceste ajustoare de precizie oferă capabilități de reglare fină, permițând plasarea, alinierea sau calibrarea precisă a unui obiect.
Sunt concepute pentru aplicații cu spațiu limitat și pot face cu ușurință modificări minuscule pentru a asigura performanță maximă și rezultatele dorite.
Oferă stabilitate în mișcare și reproductibilitate. Odată reglate, își mențin poziția, garantând stabilitatea în timpul funcționării. Acest lucru este deosebit de important atunci când vibrațiile, presiunile externe sau schimbările de temperatură pot afecta amplasarea. Folosit în mod obișnuit în electronică, robotică, mașini-unelte și dispozitive medicale.
Material: Oțel inoxidabil, Oțel Cod Serie: SR62080, SR62060, SR62002, SR62000
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | h2 | Pentru bolt | d1 | Material | h3 | Tip de ajustator | h1 | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187,1739 RON - 249,5652 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
20.0
|
M4
|
25.0
|
Oțel
|
4.0
|
Cu piuliță de blocare
|
24.0
|
||
| 180,6353 RON - 240,8304 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
15.0
|
M4
|
25.0
|
Oțel inoxidabil
|
4.0
|
Standard
|
19.0
|
||
| 196,4078 RON - 261,8937 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
24.0
|
M6
|
32.0
|
Oțel
|
5.0
|
Cu piuliță de blocare
|
29.0
|
||
| 397,3577 RON - 529,777 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
33.0
|
M30
|
70.0
|
Oțel inoxidabil
|
10.0
|
Standard
|
43.0
|
||
| 210,3336 RON - 280,4614 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
29.0
|
M12
|
45.0
|
Oțel
|
7.0
|
Cu piuliță de blocare
|
36.0
|
||
| 180,6353 RON - 240,8304 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
15.0
|
M5
|
25.0
|
Oțel inoxidabil
|
4.0
|
Standard
|
19.0
|
||
| 196,4078 RON - 261,8937 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
24.0
|
M10
|
32.0
|
Oțel
|
5.0
|
Cu piuliță de blocare
|
29.0
|
||
| 187,1739 RON - 249,5652 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
20.0
|
M5
|
25.0
|
Oțel
|
4.0
|
Cu piuliță de blocare
|
24.0
|
||
| 210,3336 RON - 280,4614 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
29.0
|
M10
|
45.0
|
Oțel
|
7.0
|
Cu piuliță de blocare
|
36.0
|
||
| 229,5002 RON - 305,967 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
24.0
|
M8
|
32.0
|
Oțel
|
5.0
|
Cu piuliță de blocare
|
29.0
|
||
| 246,7202 RON - 328,927 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
37.0
|
M16
|
58.0
|
Oțel
|
9.0
|
Cu piuliță de blocare
|
46.0
|
||
| 187,1739 RON - 249,5652 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
20.0
|
M6
|
25.0
|
Oțel
|
4.0
|
Cu piuliță de blocare
|
24.0
|
||
| 170,8024 RON - 227,7532 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
22.0
|
M10
|
45.0
|
Oțel
|
7.0
|
Standard
|
29.0
|
||
| 226,4056 RON - 301,8741 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
28.0
|
M24
|
58.0
|
Oțel
|
9.0
|
Standard
|
37.0
|
||
| 209,0358 RON - 278,7144 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
28.0
|
M20
|
58.0
|
Oțel
|
9.0
|
Standard
|
37.0
|
||
| 270,6784 RON - 360,9212 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
33.0
|
M24
|
70.0
|
Oțel
|
10.0
|
Standard
|
43.0
|
||
| 160,0711 RON - 213,4282 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
18.0
|
M10
|
32.0
|
Oțel
|
5.0
|
Standard
|
23.0
|
||
| 170,802 RON - 227,7532 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
35.0
|
M6
|
32.0
|
Oțel
|
20.0
|
Standard
|
55.0
|
||
| 170,802 RON - 227,7532 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
35.0
|
M8
|
32.0
|
Oțel
|
20.0
|
Standard
|
55.0
|
||
| 151,8854 RON - 202,4972 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
15.0
|
M6
|
25.0
|
Oțel
|
4.0
|
Standard
|
19.0
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina