Meniu Caută

Ajustoare de precizie

În producție

Aceste ajustoare de precizie oferă capabilități de reglare fină, permițând plasarea, alinierea sau calibrarea precisă a unui obiect.

Sunt concepute pentru aplicații cu spațiu limitat și pot face cu ușurință modificări minuscule pentru a asigura performanță maximă și rezultatele dorite.

Oferă stabilitate în mișcare și reproductibilitate. Odată reglate, își mențin poziția, garantând stabilitatea în timpul funcționării. Acest lucru este deosebit de important atunci când vibrațiile, presiunile externe sau schimbările de temperatură pot afecta amplasarea. Folosit în mod obișnuit în electronică, robotică, mașini-unelte și dispozitive medicale.

  • Proiectate pentru aplicații cu spațiu limitat.
  • Oferă stabilitate în mișcare și reproductibilitate.
  • Folosit în electronică, robotică, mașini-unelte și dispozitive medicale.
Material: Oțel inoxidabil, Oțel Cod Serie: SR62080, SR62060, SR62002, SR62000

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
109 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate h2 Pentru bolt d1 Material h3 Tip de ajustator h1 Cumpără
286,5008 RON - 382,0182 RON Solicitați termenul de livrare aici
41.0
M8
32.0
Oțel inoxidabil
14.0
Cu piuliță de blocare
55.0
489,3535 RON - 652,4545 RON Solicitați termenul de livrare aici
63.0
M16
58.0
Oțel inoxidabil
23.0
Cu piuliță de blocare
86.0
796,7797 RON - 1 062,3555 RON Solicitați termenul de livrare aici
77.0
M30
70.0
Oțel inoxidabil
29.0
Cu piuliță de blocare
106.0
489,3535 RON - 652,4545 RON Solicitați termenul de livrare aici
63.0
M24
58.0
Oțel inoxidabil
23.0
Cu piuliță de blocare
86.0
317,9653 RON - 423,919 RON Solicitați termenul de livrare aici
49.0
M12
45.0
Oțel inoxidabil
18.0
Cu piuliță de blocare
67.0
668,0591 RON - 890,7108 RON Solicitați termenul de livrare aici
66.0
M30
70.0
Oțel inoxidabil
40.0
Standard
106.0
402,4314 RON - 536,5752 RON Solicitați termenul de livrare aici
54.0
M16
58.0
Oțel inoxidabil
32.0
Standard
86.0
402,4314 RON - 536,5752 RON Solicitați termenul de livrare aici
54.0
M24
58.0
Oțel inoxidabil
32.0
Standard
86.0
249,1539 RON - 332,1875 RON Solicitați termenul de livrare aici
42.0
M12
45.0
Oțel inoxidabil
25.0
Standard
67.0
193,9509 RON - 258,6182 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0
M10
32.0
Oțel inoxidabil
5.0
Standard
23.0
236,6192 RON - 315,4579 RON Solicitați termenul de livrare aici
41.0
M10
32.0
Oțel
14.0
Cu piuliță de blocare
55.0
212,1125 RON - 282,8173 RON Solicitați termenul de livrare aici
33.0
M4
25.0
Oțel
10.0
Cu piuliță de blocare
43.0
286,5008 RON - 382,0182 RON Solicitați termenul de livrare aici
41.0
M10
32.0
Oțel inoxidabil
14.0
Cu piuliță de blocare
55.0
155,6825 RON - 207,5596 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.0
M4
25.0
Oțel
4.0
Standard
19.0
171,8495 RON - 229,0984 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.0
M5
25.0
Oțel
15.0
Standard
43.0
277,4454 RON - 369,9442 RON Solicitați termenul de livrare aici
33.0
M20
70.0
Oțel
10.0
Standard
43.0
171,8495 RON - 229,0984 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.0
M4
25.0
Oțel
15.0
Standard
43.0
796,7797 RON - 1 062,3555 RON Solicitați termenul de livrare aici
77.0
M20
70.0
Oțel inoxidabil
29.0
Cu piuliță de blocare
106.0
155,6825 RON - 207,5596 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.0
M5
25.0
Oțel
4.0
Standard
19.0
185,1512 RON - 246,8512 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.0
M5
25.0
Oțel inoxidabil
4.0
Standard
19.0
  • din 6