Meniu Caută

Ajustoare de precizie

În producție

Aceste ajustoare de precizie oferă capabilități de reglare fină, permițând plasarea, alinierea sau calibrarea precisă a unui obiect.

Sunt concepute pentru aplicații cu spațiu limitat și pot face cu ușurință modificări minuscule pentru a asigura performanță maximă și rezultatele dorite.

Oferă stabilitate în mișcare și reproductibilitate. Odată reglate, își mențin poziția, garantând stabilitatea în timpul funcționării. Acest lucru este deosebit de important atunci când vibrațiile, presiunile externe sau schimbările de temperatură pot afecta amplasarea. Folosit în mod obișnuit în electronică, robotică, mașini-unelte și dispozitive medicale.

  • Proiectate pentru aplicații cu spațiu limitat.
  • Oferă stabilitate în mișcare și reproductibilitate.
  • Folosit în electronică, robotică, mașini-unelte și dispozitive medicale.
Material: Oțel inoxidabil, Oțel Cod Serie: SR62080, SR62060, SR62002, SR62000

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
109 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate h2 Pentru bolt d1 Material h3 Tip de ajustator h1 Cumpără
180,6353 RON - 240,8304 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.0
M5
25.0
Oțel inoxidabil
4.0
Standard
19.0
187,1739 RON - 249,5652 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0
M6
25.0
Oțel
4.0
Cu piuliță de blocare
24.0
187,1739 RON - 249,5652 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0
M5
25.0
Oțel
4.0
Cu piuliță de blocare
24.0
187,1739 RON - 249,5652 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0
M4
25.0
Oțel
4.0
Cu piuliță de blocare
24.0
180,6353 RON - 240,8304 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.0
M4
25.0
Oțel inoxidabil
4.0
Standard
19.0
209,0358 RON - 278,7144 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.0
M20
58.0
Oțel
9.0
Standard
37.0
209,0358 RON - 278,7144 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.0
M16
58.0
Oțel
9.0
Standard
37.0
201,449 RON - 268,5821 RON Solicitați termenul de livrare aici
42.0
M12
45.0
Oțel
25.0
Standard
67.0
170,802 RON - 227,7532 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0
M10
32.0
Oțel
20.0
Standard
55.0
551,889 RON - 735,8181 RON Solicitați termenul de livrare aici
66.0
M24
70.0
Oțel
40.0
Standard
106.0
170,802 RON - 227,7532 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0
M6
32.0
Oțel
20.0
Standard
55.0
170,802 RON - 227,7532 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0
M8
32.0
Oțel
20.0
Standard
55.0
270,6784 RON - 360,9212 RON Solicitați termenul de livrare aici
33.0
M24
70.0
Oțel
10.0
Standard
43.0
226,4056 RON - 301,8741 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.0
M24
58.0
Oțel
9.0
Standard
37.0
167,658 RON - 223,5106 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.0
M6
25.0
Oțel
15.0
Standard
43.0
201,798 RON - 269,0313 RON Solicitați termenul de livrare aici
42.0
M10
45.0
Oțel
25.0
Standard
67.0
167,658 RON - 223,5106 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.0
M4
25.0
Oțel
15.0
Standard
43.0
270,6784 RON - 360,9212 RON Solicitați termenul de livrare aici
33.0
M20
70.0
Oțel
10.0
Standard
43.0
777,346 RON - 1 036,4444 RON Solicitați termenul de livrare aici
77.0
M20
70.0
Oțel inoxidabil
29.0
Cu piuliță de blocare
106.0
206,939 RON - 275,9193 RON Solicitați termenul de livrare aici
33.0
M4
25.0
Oțel
10.0
Cu piuliță de blocare
43.0
  • din 6